피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LVQ.FO-SST - Levelling elements with offset mounting
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LVQ.FO-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lvq_fo_sst/lvq_fo_sst_asmtab.prj},{NB=Levelling elements with offset mounting LVQ.FO-60-14-SST-M24x210 (0)},{CODE=533951},{DESCRIPTION=LVQ.FO-60-14-SST-M24x210},{ROT=0},{DIM01=60},{DIM02=M24},{DIM02X=24},{DIM03=8.5},{DIM04=246},{DIM05=210},{DIM06=36},{DIM07=34},{DIM08=21},{DIM09=14},{DIM10=50},{DIM11=18},{DIM12=18},{DIM13=14},{DIM14=14000},{WEIGHT=774},{PPATH=lvq_fo_sst_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM02X
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
h
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
f
[mm]
DIM11
f1
[mm]
DIM12
s
[mm]
DIM13
Ø
[mm]
DIM14
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements with o...
533901
LVQ.FO-60-14-SST-M16x68
60
M16
16
8.5
99
68
31
30
21
14
50
18
12
14
14000
144
Levelling elements with o...
533906
LVQ.FO-60-14-SST-M16x108
60
M16
16
8.5
139
108
31
30
21
14
50
18
12
14
14000
208
Levelling elements with o...
533911
LVQ.FO-60-14-SST-M16x148
60
M16
16
8.5
179
148
31
30
21
14
50
18
12
14
14000
272
Levelling elements with o...
533916
LVQ.FO-60-14-SST-M16x168
60
M16
16
8.5
199
168
31
30
21
14
50
18
12
14
14000
304
Levelling elements with o...
533921
LVQ.FO-60-14-SST-M20x110
60
M20
20
8.5
146
110
36
34
21
14
50
18
15
14
14000
308
Levelling elements with o...
533926
LVQ.FO-60-14-SST-M20x150
60
M20
20
8.5
186
150
36
34
21
14
50
18
15
14
14000
408
Levelling elements with o...
533931
LVQ.FO-60-14-SST-M20x170
60
M20
20
8.5
206
170
36
34
21
14
50
18
15
14
14000
458
Levelling elements with o...
533936
LVQ.FO-60-14-SST-M20x210
60
M20
20
8.5
246
210
36
34
21
14
50
18
15
14
14000
557
Levelling elements with o...
533941
LVQ.FO-60-14-SST-M24x110
60
M24
24
8.5
146
110
36
34
21
14
50
18
18
14
14000
415
Levelling elements with o...
533946
LVQ.FO-60-14-SST-M24x170
60
M24
24
8.5
206
170
36
34
21
14
50
18
18
14
14000
630
Levelling elements with o...
533951
LVQ.FO-60-14-SST-M24x210
60
M24
24
8.5
246
210
36
34
21
14
50
18
18
14
14000
774
Levelling elements with o...
534001
LVQ.FO-80-14-SST-M16x68
80
M16
16
10.5
100
68
32
30
22
14
70
25
12
14
16000
182
Levelling elements with o...
534003
LVQ.FO-80-14-SST-M16x108
80
M16
16
10.5
140
108
32
30
22
14
70
25
12
14
16000
246
Levelling elements with o...
534005
LVQ.FO-80-14-SST-M16x148
80
M16
16
10.5
180
148
32
30
22
14
70
25
12
14
16000
310
Levelling elements with o...
534007
LVQ.FO-80-14-SST-M16x168
80
M16
16
10.5
200
168
32
30
22
14
70
25
12
14
16000
342
Levelling elements with o...
534011
LVQ.FO-80-14-SST-M20x110
80
M20
20
10.5
147
110
37
34
22
14
70
25
15
14
16000
346
Levelling elements with o...
534013
LVQ.FO-80-14-SST-M20x150
80
M20
20
10.5
187
150
37
34
22
14
70
25
15
14
16000
446
Levelling elements with o...
534015
LVQ.FO-80-14-SST-M20x170
80
M20
20
10.5
207
170
37
34
22
14
70
25
15
14
16000
496
Levelling elements with o...
534017
LVQ.FO-80-14-SST-M20x210
80
M20
20
10.5
247
210
37
34
22
14
70
25
15
14
16000
595
Levelling elements with o...
534021
LVQ.FO-80-14-SST-M24x110
80
M24
24
10.5
147
110
37
34
22
14
70
25
18
14
16000
453
Levelling elements with o...
534023
LVQ.FO-80-14-SST-M24x170
80
M24
24
10.5
207
170
37
34
22
14
70
25
18
14
16000
668
Levelling elements with o...
534025
LVQ.FO-80-14-SST-M24x210
80
M24
24
10.5
247
210
37
34
22
14
70
25
18
14
16000
812
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청