EKSF - EKSF convex fixed side
HEFA
10-ballscrews
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/10-ballscrews/eksf_asmtab.prj},{NB=EKSF8-C3},{SC=EKSF8},{TYPE=EK},{TOM=SF},{CODE=8},{AC=C3},{DD=8},{L=23.0},{L1=7.0},{L2=26.0},{L3=4.0},{B=52},{H=32},{BB=26.0},{BB1=±0.02},{H1=17},{H11=±0.02},{B1=25},{HH1=26},{P=38},{D1=6.6},{D2=11.0},{HH=12},{M=M3},{M1=3},{T=14},{WEIGHT=0.24},{JDD=10/12},{JD=8},{JDTOL=-0.008/-0.015},{JB=6},{JE=32},{JF=9},{JM=M8x1.0},{JS=10},{JC=5.5},{INFOTEXT=website},{R=9.3},{R1=1.15},{R2=0.90},{R3=MIN},{R4=MIN},{PPATH=eksf/assemblies/eksf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
model
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
DD
Shaft diameter
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
[mm]
H1
h1
[mm]
H11
[mm]
B1
[mm]
HH1
H1
[mm]
P
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
JDD
Suggested machining dimensions for the outer diameter of the shaft end ball screw shaft
[mm]
JD
Suggested machining size for outer diameter of shaft end
[mm]
JDTOL
Suggested outer diameter tolerance of shaft end
[mm]
JB
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
JE
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
JF
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
JM
Recommended nominal thread size
ⁿ/ₐ
JS
Recommended nominal thread size
[mm]
JC
Suggested spacing ring length size
[mm]
EKSF4-C3
EKSF4-C3
EKSF4
4
15.0
5.5
18.5
2.0
34
19
17.0
±0.02
10
±0.02
18
7
26
4.5
0.0
0
M3
10
0.06
6
4
-0.008/-0.015
3
24
5
M4x0.5
7
3.5
EKSF5-C3
EKSF5-C3
EKSF5
5
16.5
5.5
19.5
2.5
36
21
18.0
±0.02
11
±0.02
20
8
28
4.5
0.0
0
M3
11
0.08
8
5
-0.008/-0.015
4
24
6
M5x0.5
7
4.5
EKSF6-C3
EKSF6-C3
EKSF6
6
20.0
5.5
22.0
3.5
42
25
21.0
±0.02
13
±0.02
18
20
30
5.5
9.5
11
M3
12
0.14
8
6
-0.008/-0.015
4
28
8
M6x0.75
8
5.0
EKSF8-C3
EKSF8-C3
EKSF8
8
23.0
7.0
26.0
4.0
52
32
26.0
±0.02
17
±0.02
25
26
38
6.6
11.0
12
M3
14
0.24
10/12
8
-0.008/-0.015
6
32
9
M8x1.0
10
5.5
EKSF10-C3
EKSF10-C3
EKSF10
10
24.0
6.0
29.5
6.0
70
43
35.0
±0.02
25
±0.02
36
24
52
9.0
0.0
0
M3
16
0.46
12/15
10
-0.008/-0.015
8
36
15
M10x1.0
12
5.5
EKSF12-C3
EKSF12-C3
EKSF12
12
24.0
6.0
29.5
6.0
70
43
35.0
±0.02
25
±0.02
36
24
52
9.0
0.0
0
M4
19
0.44
15/16
12
-0.08/-0.017
10
36
15
M12x1.0
12
5.5
EKSF15-C3
EKSF15-C3
EKSF15
15
25.0
6.0
36.0
5.0
80
49
40.0
±0.02
30
±0.02
41
25
60
11.0
0.0
0
M4
22
0.55
20
15
-0.08/-0.017
12
48
20
M15x1.0
13
10.0
EKSF20-C3
EKSF20-C3
EKSF20
20
42.0
10.0
50.0
10.0
95
58
47.5
±0.02
30
±0.02
56
25
75
11.0
0.0
0
M4
30
1.35
25
20
-0.010/-0.020
17
64
25
M20x1.0
16
11.0
EKSF25-C3
EKSF25-C3
EKSF25
25
48.0
12.0
59.0
14.0
105
68
52.5
±0.02
35
±0.02
66
25
85
11.0
0.0
0
M6
35
1.92
-
0
0
0
0
0
-
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청