카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
EKS-06MD/R/L
CKD
전동 액추에이터
슬라이더・로드 타입
전동 액추에이터 슬라이더 타입【일본 한정 판매】 EKS-M
모터 반전 유형으로
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/electric_actuator/stepper_motor_drive_slider_rod_type/eks_with_motor/with_motor_reversing_type/eksr_06_with_motor_asmtab_.prj},{NB=EKS-06MR-200100NAN-U2FNN(0)},{MODEL=EKS},{BS=06 : 64mm},{BSX=06},{M=M : With},{MOTD=R},{BSL=20},{ST=100},{POS=0},{B=N},{E=AN : With encoder},{DC=U},{MS=2 : 200W},{MSX=2},{MSTYPE=F : Fliction fixing},{OS=N},{LS=N},{VER=3},{PPATH=../with_motor_straight/parts/eks_with_motor_reversing_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BS
보디 사이즈
ⁿ/ₐ
M
모터
ⁿ/ₐ
E
인코더 종별
ⁿ/ₐ
MS
모터 사이즈
ⁿ/ₐ
MSTYPE
Type of fixing of motor shaft
ⁿ/ₐ
EKS-06MR-200100NAN-U2FNN
EKS
06 : 64mm
M : 있음
AN
2 : 200W
F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청