카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
EK - Merkel® Chevron Seal Set
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Chevron Seals
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/chevron_seals/ek_asmtab.prj},{NB=24113757 EK 460 420 40-(0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24113757},{DD=420.0},{D=460.0},{NUT=0},{D1=457.5},{L=41.5},{H=40.0},{P=20.0},{C=10.0},{PPATH=ek/ek_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
d1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
24070153 EK 40 25 11
24070153
25.0
40.0
39.0
11.5
11.0
7.5
5.0
24070155 EK 45 30 11
24070155
30.0
45.0
44.0
11.5
11.0
7.5
5.0
24070156 EK 50 35 11
24070156
35.0
50.0
49.0
11.5
11.0
7.5
5.0
24070157 EK 55 40 11
24070157
40.0
55.0
54.0
11.5
11.0
7.5
5.0
24070159 EK 60 45 11
24070159
45.0
60.0
59.0
11.5
11.0
7.5
5.0
24076835 EK 63 48 11.8
24076835
48.0
63.0
62.0
12.5
11.8
7.5
5.0
24070160 EK 63 48 12.5
24070160
48.0
63.0
62.0
13.0
12.5
7.5
5.0
24138932 EK 65 50 12.5
24138932
50.0
65.0
64.0
13.0
12.5
7.5
5.0
24070161 EK 70 50 14.6
24070161
50.0
70.0
69.0
15.2
14.6
10.0
6.0
24070162 EK 80 60 14.6
24070162
60.0
80.0
79.0
15.2
14.6
10.0
6.0
24070163 EK 90 70 20.6
24070163
70.0
90.0
89.0
21.2
20.6
10.0
6.0
24073568 EK 100 85 12
24073568
85.0
100.0
99.0
12.5
12.0
7.5
6.0
24070164 EK 100 80 20.6
24070164
80.0
100.0
99.0
21.2
20.6
10.0
6.0
24070165 EK 110 90 20.6
24070165
90.0
110.0
109.0
21.2
20.6
10.0
6.0
24070166 EK 115 95 20.6
24070166
95.0
115.0
114.0
21.2
20.6
10.0
6.0
24071344 EK 120 95 24.5
24071344
95.0
120.0
119.0
25.3
24.5
12.5
7.5
24070167 EK 125 100 25
24070167
100.0
125.0
124.0
25.8
25.0
12.5
7.5
24070168 EK 140 115 25
24070168
115.0
140.0
139.0
25.8
25.0
12.5
7.5
24070169 EK 150 120 28
24070169
120.0
150.0
148.5
29.0
28.0
15.0
7.5
24070170 EK 160 130 28
24070170
130.0
160.0
158.5
29.0
28.0
15.0
7.5
24070171 EK 180 150 30.5
24070171
150.0
180.0
178.5
31.5
30.5
15.0
7.5
24266531 EK 200 170 32.5
24266531
170.0
200.0
198.5
33.5
32.5
15.0
7.5
24079621 EK 200 170 37.5
24079621
170.0
200.0
198.5
38.7
37.5
15.0
7.5
24085858 EK 220 190 32.5
24085858
190.0
220.0
218.5
33.5
32.5
15.0
7.5
24199656 EK 220 190 37.5
24199656
190.0
220.0
218.5
38.7
37.5
15.0
7.5
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청