EHG M12 - Build-in systems
Anderson-Negele Europe-Asia
Process adaption
Dairy, Food & Beverage
CLEANadapt
M12
Powered by
CAD모델 선택
{negele/prozessadaptionen_und_fittings/lebensmittel_und_getraenke/cleanadapt/m12/ehg_m12.prj},{NB=EHG-DIN2-25 / M12},{IDNR=},{BZ=EHG-DIN2-25/M12},{AUS=Einbausystem M12},{RF=DIN-11850 R.2 DN25},{MAT=1.4404 (316L)},{OB=e-poliert},{DN=25},{DW=29x1.5},{D=29.000},{W=1.500},{L=100},{L1=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BZ
Orderspecification
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
RF
Pipe Specification
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OB
Surface
ⁿ/ₐ
DN
Pipe
[mm]
DW
DxW
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
[mm]
EHG-DIN2-15 / M12
EHG-DIN2-15/M12
Build-in system M12
DIN-11850 R.2 DN15
1.4404 (316L)
e-poliert
15
19x1.5
70
11
EHG-DIN2-20 / M12
EHG-DIN2-20/M12
Build-in system M12
DIN-11850 R.2 DN20
1.4404 (316L)
e-poliert
20
23x1.5
80
13
EHG-DIN2-25 / M12
EHG-DIN2-25/M12
Build-in system M12
DIN-11850 R.2 DN25
1.4404 (316L)
e-poliert
25
29x1.5
100
16
EHG-DIN2-40 / M12
EHG-DIN2-40/M12
Build-in system M12
DIN-11850 R.2 DN40
1.4404 (316L)
e-poliert
40
41x1.5
120
22
EHG-DIN2-50 / M12
EHG-DIN2-50/M12
Build-in system M12
DIN-11850 R.2 DN50
1.4404 (316L)
e-poliert
50
53x1.5
140
28
EHG-DIN2-65 / M12
EHG-DIN2-65/M12
Build-in system M12
DIN-11850 R.2 DN65
1.4404 (316L)
e-poliert
65
70x2
160
37
EHG-DIN2-80 / M12
EHG-DIN2-80/M12
Build-in system M12
DIN-11850 R.2 DN80
1.4404 (316L)
e-poliert
80
85x2
180
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청