카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
EHG - Anti condensation large heater
nVent HOFFMAN
Thermal Management
Heating & Anti-condensation Range
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/05_thermal_management/05_heating_anti_condensation_range/ehg.prj},{NB=EHG045(0)},{ITEM=EHG045},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Heater 45W},{MAT=Plastic and aluminium},{C=45},{L=65},{V=110-250 V AC/DC, 50/60 Hz},{IS=1.8},{MASS=0.30},{EAN=8713574005433},{TARIFFN=-},{MI=URL},{H=0.00},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
C
Capacity
[W]
L
Length
[mm]
V
Voltage
[V]
IS
Starting current
[A]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
EHG015
EHG015
Heater 15W
Plastic and aluminium
15
65
110-250 V AC/DC, 50/60 Hz
1.1
0.25
8713574005419
EHG030
EHG030
Heater 30W
Plastic and aluminium
30
65
110-250 V AC/DC, 50/60 Hz
1.2
0.25
8713574005426
EHG045
EHG045
Heater 45W
Plastic and aluminium
45
65
110-250 V AC/DC, 50/60 Hz
1.8
0.30
8713574005433
EHG060
EHG060
Heater 60W
Plastic and aluminium
60
140
110-250 V AC/DC, 50/60 Hz
2.5
0.45
8713574005440
EHG075
EHG075
Heater 75W
Plastic and aluminium
75
140
110-250 V AC/DC, 50/60 Hz
4.5
0.55
8713574005457
EHG100
EHG100
Heater 100W
Plastic and aluminium
100
140
110-250 V AC/DC, 50/60 Hz
5.0
0.55
8713574005464
EHG150
EHG150
Heater 150W
Plastic and aluminium
150
215
110-250 V AC/DC, 50/60 Hz
7.5
0.80
8713574005471
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청