magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EHAM-MA - 어댑터 키트
Festo
제품 (A - Z)
E
EHAM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/eham/eham_ma_asmtab.prj},{NB=8128230 EHAM-MA-L9-90-L2-60---(high)},{TNR=8128230},{TYP=EHAM-MA-L9-90-L2-60},{LODLEVEL=high},{L1=250.000},{L2=90.000},{L3=55.000},{L4=110.000},{L5=230.000},{L6=90.000},{L7=140.000},{L8=40.000},{L9=15.000},{L10=53.000},{L11=10.000},{L12=55.000},{L13=0.000},{B1=150.000},{B2=61.000},{B3=85.600},{B4=73.000},{B5=90.000},{B6=30.000},{H1=12.000},{H2=6.100},{H3=24.200},{H4=0.000},{H5=0.000},{D1=5.000},{D2=M6},{D3=5.000},{D4=0.000},{T1=5.000},{T2=11.000},{T3=0.000},{T4=0.000},{W1=0.000},{CNSMASSEXACT=1.053},{V=3},{GTIN=4052568557522}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
[mm]
D2
나사산
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
W1
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8128226 EHAM-MA-L9-160-L9...
8128226
EHAM-MA-L9-160-L9-120
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.748
4052568557485
8128227 EHAM-MA-L9-120-L9...
8128227
EHAM-MA-L9-120-L9-90
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.437
4052568557492
8128228 EHAM-MA-L9-120-L2...
8128228
EHAM-MA-L9-120-L2-80
270.000
122.000
69.000
145.000
250.000
122.000
160.000
40.000
15.000
53.000
10.000
79.000
0.000
130.000
81.000
105.600
93.000
110.000
30.000
12.000
6.100
24.200
0.000
0.000
6.000
M6
5.000
0.000
7.000
11.000
0.000
0.000
0.000
1.170
4052568557508
8128229 EHAM-MA-L9-90-L2-...
8128229
EHAM-MA-L9-90-L2-80
270.000
90.000
55.000
110.000
250.000
90.000
160.000
40.000
15.000
53.000
10.000
55.000
0.000
150.000
81.000
105.600
93.000
110.000
30.000
12.000
6.100
24.200
0.000
0.000
5.000
M6
5.000
0.000
5.000
11.000
0.000
0.000
0.000
1.215
4052568557515
8128230 EHAM-MA-L9-90-L2-...
8128230
EHAM-MA-L9-90-L2-60
250.000
90.000
55.000
110.000
230.000
90.000
140.000
40.000
15.000
53.000
10.000
55.000
0.000
150.000
61.000
85.600
73.000
90.000
30.000
12.000
6.100
24.200
0.000
0.000
5.000
M6
5.000
0.000
5.000
11.000
0.000
0.000
0.000
1.053
4052568557522
8128231 EHAM-MA-L9-160-L9...
8128231
EHAM-MA-L9-160-L9-120-S
320.000
164.000
78.000
170.000
300.000
164.000
210.000
40.000
15.000
78.000
300.000
100.000
60.000
170.000
150.000
133.000
100.000
140.000
30.000
15.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.000
M6
8.000
8.000
8.500
7.000
6.000
10.000
0.000
2.136
4052568557539
8128232 EHAM-MA-L9-120-L9...
8128232
EHAM-MA-L9-120-L9-90-S
280.000
122.000
79.000
130.000
200.000
122.000
170.000
40.000
15.000
79.000
260.000
72.000
90.000
130.000
120.000
103.000
72.000
110.000
30.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
M6
6.000
6.000
7.000
7.000
7.000
11.000
0.000
1.159
4052568557546
8140774 EHAM-MA-E19-25-C1...
8140774
EHAM-MA-E19-25-C11
64.000
55.000
19.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
90.000
10.000
15.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.071
4052568568030
8140775 EHAM-MA-E19-25-C1...
8140775
EHAM-MA-E19-25-C14
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
7.000
58.500
53.000
15.500
0.000
0.000
78.000
24.000
15.500
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
15.000
0.072
4052568568047
8140776 EHAM-MA-E19-25-V3
8140776
EHAM-MA-E19-25-V3
94.000
83.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
74.000
50.000
10.000
8.000
6.000
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.135
4052568568054
8185812 EHAM-MA-E23-15
8185812
EHAM-MA-E23-15
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.355
4052568631116
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청