카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25163. - Hinges Zinc die-cast, with spring return / spring-loaded return closing
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25163. Hinges Zinc die-cast, with spring return
spring-loaded return closing
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25163_2/eh_25163_2_1/eh_25163_3_l2_asmtab.prj},{NB=25163.0010 (0) Scharnier},{BESTNR=25163.0010},{ROT=0},{MAT=Zink-Druckguss, silber},{B1=60},{B2=36},{B3=20},{D1=8.3},{H1=18.5},{H2=7.5},{H3=9.5},{H4=19},{L1=60},{L2=36},{TEMPMAX=80},{G=150},{L3=20},{M1=36},{M2=36},{MR=1},{CTN=83021000},{CTNUS=},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOWINCO=Produktdetails},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn437_3_l2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
TEMPMAX
Temperature
[°C]
G
Weight
[g]
25163.0010 Hinge
25163.0010
Zinc-die cast, silver
60
36
20
8.3
18.5
7.5
9.5
19
60
36
80
150
25163.0110 Hinge
25163.0110
Zinc-die cast, black
60
36
20
8.3
18.5
7.5
9.5
19
60
60
80
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청