카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24600. - Disc-Type Handwheels, light-metal / without keyway, without cylindrical handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24600 Disc-Type Handwheels, light metal
without keyway, without cylindrical handle
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2460/eh_2460_4/eh_2460_4.prj},{NB=EH 24600.0040 Scheibenhandrad},{BESTNR=24600.0040},{BESTNR1=2460.040},{AUS=ohne Nut, ohne Zylindergriff, klein},{D1=250},{D2=22},{D3=48},{B=23.0},{L1=28},{L2=51},{ZZ=-},{G=1500},{B2=25},{B3=6},{T=24.8},{F=Ak}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 small-large
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
weight
[g]
EH 24600.0000 Disk-Type H...
24600.0000
without keyway, without c...
80
10
26
13.0
16
26
130
EH 24600.0005 Disk-Type H...
24600.0005
without keyway, without c...
100
10
28
14.0
17
30
215
EH 24600.0010 Disk-Type H...
24600.0010
without keyway, without c...
125
12
31
15.0
18
33
310
EH 24600.0015 Disk-Type H...
24600.0015
without keyway, without c...
140
14
36
16.5
19
36
430
EH 24600.0020 Disk-Type H...
24600.0020
without keyway, without c...
160
14
36
18.0
20
39
565
EH 24600.0030 Disk-Type H...
24600.0030
without keyway, without c...
200
18
42
20.5
24
45
885
EH 24600.0040 Disk-Type H...
24600.0040
without keyway, without c...
250
22
48
23.0
28
51
1500
EH 24600.0001 Disk-Type H...
24600.0001
without keyway, without c...
80
12
26
13.0
16
26
130
EH 24600.0006 Disk-Type H...
24600.0006
without keyway, without c...
100
12
28
14.0
17
30
215
EH 24600.0011 Disk-Type H...
24600.0011
without keyway, without c...
125
14
31
15.0
18
33
310
EH 24600.0016 Disk-Type H...
24600.0016
without keyway, without c...
140
16
36
16.5
19
36
430
EH 24600.0021 Disk-Type H...
24600.0021
without keyway, without c...
160
16
36
18.0
20
39
565
EH 24600.0031 Disk-Type H...
24600.0031
without keyway, without c...
200
20
42
20.5
24
45
885
EH 24600.0041 Disk-Type H...
24600.0041
without keyway, without c...
250
26
48
23.0
28
51
1500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청