카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24512. - T-Handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24512. T-Handle
EH 24512. with threaded blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24512/en_24512_mit_gewsac/eh_24512_mit_gewsac.prj},{NB=EH 24512.0125 T-Griff},{BESTNR=24512.0125},{AUS=mit Gewindesackloch},{D2=M8},{D2X=8.000},{L1=55},{L2=14},{H1=33},{H2=22},{T=12},{G=40},{K1=87.000},{R1=6.000},{R2=3.000},{R3=250.000},{R4=1.950},{R4Y=1.480},{R5=200.000},{R6=3.100},{H=18.000},{D=8.500},{L=55.000},{S=14.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D2
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
G
Weight
[g]
EH 24512.0120 T-Handle
24512.0120
with threaded blind hole
M6
55
14
33
22
12
33
EH 24512.0125 T-Handle
24512.0125
with threaded blind hole
M8
55
14
33
22
12
40
EH 24512.0130 T-Handle
24512.0130
with threaded blind hole
M8
67
16
37
25
16
48
EH 24512.0135 T-Handle
24512.0135
with threaded blind hole
M8
80
20
41
26
16
80
EH 24512.0140 T-Handle
24512.0140
with threaded blind hole
M10
80
20
41
26
16
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청