카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24460. - Rotating Machine Handles DIN 98 with smooth plug
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24460. Rotating Machine Handles, DIN 98
with smooth lug, form D
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2446/eh_2446_2/eh_2446_2.prj},{NB=EH 24460.0020 drehbarer Ballengriff},{BESTNR=24460.0020},{BESTNR1=2446.020},{AUS=mit glattem Zapfen Form D},{D1=20},{D2=8},{D3=-},{D4=13},{D6=18},{L1=61},{L2=13},{L3=6.0},{L4=6.0},{SW=4},{G=100},{D2A=8},{D3A=8},{DK=6.800},{D5=12},{R1=4},{R2=40.500},{R3=17},{E=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
h8
[mm]
D4
h13
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
G
weight
[g]
EH 24460.0016 Rotating Ma...
24460.0016
with smooth lug, form D
16
7
10
14
49
11
5.5
5.0
3
50
EH 24460.0020 Rotating Ma...
24460.0020
with smooth lug, form D
20
8
13
18
61
13
6.0
6.0
4
100
EH 24460.0025 Rotating Ma...
24460.0025
with smooth lug, form D
25
10
16
21
75
14
8.0
6.5
5
190
EH 24460.0032 Rotating Ma...
24460.0032
with smooth lug, form D
32
13
20
26
95
21
10.5
8.0
6
385
EH 24460.0036 Rotating Ma...
24460.0036
with smooth lug, form D
36
16
22
29
106
26
11.0
9.0
8
550
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청