카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23250. - Taper Clamping Units with screw fastened thread, M12
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Multiple Clamping Systems
EH 23250. Taper Clamping Units with screw fastened thread, M12
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/mehrfachspannsysteme/eh_23250_spannsegmente_2/eh_23250_asmtab.prj},{NB=EH 23250.0513 Keil-Spannsegment (0)},{BESTNR=23250.0513},{AUS=Spannbacke mit Anschraubgewinde, beidseitig},{HUB=0.0},{D1=M 12},{L1MIN=47},{L1MAX=54},{B1=41},{B2=30},{H1=22},{H2=4},{G=300},{H3=16.0},{A=13.55},{K=40.0},{A1=47.9},{A2=60.8},{L3=13.65},{A3=4.50},{D2=12.5},{D3=1.5},{D4=12.0},{D5=14.00},{C=9.00},{P=9.33},{H8=11.700},{D55=10.700},{VERS=1},{PPATH=eh_23250_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1MIN
L1 min.
[mm]
L1MAX
L1 max.
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
G
weight
[g]
EH 23250.0513 Taper Clamp...
23250.0513
Clamping jaw ribbed and w...
M 12
47
54
41
30
22
4
300
EH 23250.0514 Taper Clamp...
23250.0514
Clamping jaw with mountin...
M 12
47
54
41
30
22
4
290
EH 23250.0515 Taper Clamp...
23250.0515
Clamping jaw plain and wi...
M 12
47
54
41
30
22
4
290
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청