카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23230. - Locating Clamps with Star Grip
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23230. Locating Clamps
with palm grip
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2323/eh_2323_1/eh_2323_assmtab.prj},{NB=EH 23230.0040 Richtspanner (0)},{BESTNR=23230.0040},{BESTNRX=2323.040},{B1=40},{B2=27},{D1=18},{D2=M 6},{D3=40},{H1=29.8},{H2=14.9},{H3=16.9},{L1=50},{L2=19},{L3=0},{L3X=9},{L4=8},{L5=0},{L6=33},{L7=17},{L8=28},{G=480},{D2X=M6},{DI=8.4},{DA=17},{S=2},{SW=13.0},{M=6.500},{DK=5.000},{D4=6.600},{D5=11.000},{D6H4=611.000},{H5=14.000},{D2X1=6.000},{D2X2=4.917},{PPATH=eh_2323_1_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
±0.05
[mm]
D1
H7/g5
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
G
weight
[g]
EH 23230.0040 Locating Cl...
23230.0040
40
27
18
M 6
40
29.8
14.9
16.9
50
19
8
33
17
28
480
EH 23230.0050 Locating Cl...
23230.0050
50
33
22
M 8
50
34.8
17.4
19.4
60
24
10
42
21
34
855
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청