카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23070. - Fixture Nut DIN 6330
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23070. Fixture Nuts, DIN 6330
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2307_sechskantmuttern_din_6330/eh_2307.prj},{NB=EH 23070.0010 Sechskantmutter (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23070.0010},{BESTNR1=EH_2307.010},{D1=M10},{NDM=10},{KDM=8.376},{D2=11.5},{E=19.6},{M=15},{R=15},{S=16},{G=20},{SYSTEM=V70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 23070.0008 Fixture Nut
EH 23070.0008
M8
9.0
15.0
12
11
13
9
V40
EH 23070.0010 Fixture Nut
EH 23070.0010
M10
11.5
19.6
15
15
16
20
V70
EH 23070.0012 Fixture Nut
EH 23070.0012
M12
14.0
21.9
18
17
18
28
V70/L12
EH 23070.0016 Fixture Nut
EH 23070.0016
M16
18.0
27.7
24
22
24
58
V70/L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청