피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23040. - Studs for T-Nuts, DIN 6379 B 1 long, for T-Nuts
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23040. Studs for T-Nuts, DIN 6379 B1 long for T-Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2304_stiftschrauben_din_6379_b1_lang_fuer_muttern_fuer_t_nuten/eh_2304.prj},{NB=EH 23040.0622 Stiftschraube (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23040.0622},{BESTNR1=EH_2304.622},{D=M12},{NDM=12},{KDM=9.853},{L=63},{B1=-},{B1X=0},{B2=-},{B2X=0},{G=50},{SYSTEM=V70/L12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 23040.0582 Stud for T-...
EH 23040.0582
M8
63
20
40
20
V40
EH 23040.0583 Stud for T-...
EH 23040.0583
M8
100
20
63
30
V40
EH 23040.0584 Stud for T-...
EH 23040.0584
M8
160
20
100
45
V40
EH 23040.0602 Stud for T-...
EH 23040.0602
M10
80
25
50
40
V70
EH 23040.0603 Stud for T-...
EH 23040.0603
M10
100
25
75
50
V70
EH 23040.0604 Stud for T-...
EH 23040.0604
M10
125
25
75
65
V70
EH 23040.0605 Stud for T-...
EH 23040.0605
M10
160
25
100
80
V70
EH 23040.0606 Stud for T-...
EH 23040.0606
M10
200
25
125
100
V70
EH 23040.0622 Stud for T-...
EH 23040.0622
M12
63
-
-
50
V70/L12
EH 23040.0623 Stud for T-...
EH 23040.0623
M12
80
-
-
60
V70/L12
EH 23040.0624 Stud for T-...
EH 23040.0624
M12
100
30
63
70
V70/L12
EH 23040.0625 Stud for T-...
EH 23040.0625
M12
125
30
75
90
V70/L12
EH 23040.0626 Stud for T-...
EH 23040.0626
M12
160
30
100
115
V70/L12
EH 23040.0627 Stud for T-...
EH 23040.0627
M12
200
30
125
140
V70/L12
EH 23040.0662 Stud for T-...
EH 23040.0662
M16
80
-
-
105
V70/L16
EH 23040.0664 Stud for T-...
EH 23040.0664
M16
125
40
63
130
V70/L16
EH 23040.0665 Stud for T-...
EH 23040.0665
M16
160
40
75
210
V70/L16
EH 23040.0666 Stud for T-...
EH 23040.0666
M16
200
40
100
260
V70/L16
EH 23040.0667 Stud for T-...
EH 23040.0667
M16
250
40
125
325
V70/L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청