카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22691. - Pins with female thread, body made of plastic (PEEK), plain surface
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22691. Pins with plastic contact surface
EH 22691. Pins with female thread, body made of plastic
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/en_22691_bolzen/en_22691_bolzen_bild_3/en_22691_bolzen_bild_3.prj},{NB=EH 22691.0222 Bolzen},{BESTNR=22691.0222},{AUS=mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan},{H=15},{D1=M 8},{D1NDM=8},{D2=17},{D3=19.0},{T=9},{SW1=17},{BB=2.1},{ANZ=10},{TEMPMIN=-60},{TEMPMAX=250},{G=7},{R=16.50},{HX=3.000},{ZX=0.75},{DEPTH=9.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
H
±0.1
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
T
[mm]
SW1
[mm]
BB
Load capacity for static load max.
[kN]
ANZ
Tightening torque
[Nm]
TEMPMIN
Temperature min.
[°C]
TEMPMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
22691.0222 Pin
22691.0222
with female thread, body ...
15
M 8
17
19.0
9
17
2.1
10
-60
250
7
22691.0233 Pin
22691.0233
with female thread, body ...
20
M 10
19
21.5
10
19
2.4
10
-60
250
11
22691.0243 Pin
22691.0243
with female thread, body ...
20
M 12
22
25.0
12
22
3.4
10
-60
250
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청