카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22620. - Grippers round with hard metal insert, ribbed
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22620. Grippers round or square with ribbed hard metal insert
round
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2262_a/eh_2262_4/eh_2262_4.prj},{NB=EH 22620.0060 Grippers rund},{BESTNR=22620.0060},{BESTNR1=2262.060},{D=16},{H=10},{D1=12.7},{D2=M 6},{DNDM=6.000},{DKDM=4.917},{H1=4.5},{H2=4.75},{RIF=fein},{G=15},{DK=5.000},{H3=8.800},{T=6.500},{N=4.000},{L2=15.000},{FUNC=Applying, Positioning, Supporting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D
-0,13
[mm]
H
-0,13
[mm]
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
RIF
ribbing
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
EH 22620.0010 Grippers ro...
22620.0010
10
10
7.9
M 5
4.5
4.75
extra fine
5
EH 22620.0012 Grippers ro...
22620.0012
10
12
7.9
M 5
6.0
4.75
extra fine
6
EH 22620.0020 Grippers ro...
22620.0020
12
10
9.5
M 5
4.5
4.75
fine
10
EH 22620.0022 Grippers ro...
22620.0022
12
12
9.5
M 5
6.0
4.75
fine
12
EH 22620.0060 Grippers ro...
22620.0060
16
10
12.7
M 6
4.5
4.75
fine
15
EH 22620.0062 Grippers ro...
22620.0062
16
12
12.7
M 6
6.0
4.75
fine
18
EH 22620.0080 Grippers ro...
22620.0080
20
10
15.9
M 6
4.5
4.75
fine
25
EH 22620.0082 Grippers ro...
22620.0082
20
12
15.9
M 6
6.0
4.75
fine
30
EH 22620.0100 Grippers ro...
22620.0100
25
10
19.0
M 6
4.5
4.75
fine
35
EH 22620.0102 Grippers ro...
22620.0102
25
12
19.0
M 6
6.0
4.75
fine
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청