카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22330. - Ball Lock Connector
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22330. Ball Lock Connectors,s sself-locking, with holder,compact construction
EH 22330. Ball Lock Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22330_3/eh_22330_3_1/eh_22330_3_1.prj},{NB=22330.0402 Kugelverbinder},{BESTNR=22330.0402},{MAT=Rostfreier Stahl },{D1=6},{L1=23},{L2=1},{D2=3.5},{D3=14},{D4=7},{L3=25.1},{L4=16.5},{L5=6.2},{L6=8.8},{L7=8.1},{B=1.5},{TMIN=-50},{TMAX=150},{G=10},{RGBR=0.250},{RGBG=0.250},{RGBB=0.250},{PPATH=eh_22330_3_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
B
Load capacity
[kN]
TMIN
Temperature min.
[°C]
TMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
22330.0402 Ball Lock Conn...
22330.0402
stainless steel
6
23
1
3.5
14
7
25.1
16.5
6.2
8.8
8.1
1.5
-50
150
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청