카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1200, EH 1203 - Base Plates eco overall dimensions same as pallets DIN 55201
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
T-Slot Systems
T-slot System V70
EH 1200 - 1203 Base Plates eco, overall dimensions same as pallets DIN 55 201 V70eco
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nutsysteme/nutsystem_v70/eh_12007_12035_grundplatten_eco_pap/eh_12007_12035.prj},{NB=1200.800 Grundplatte},{BESTNR=1200.800},{L1=500},{B1=500},{A=200},{B2=200},{B3=40},{C=60},{D=20},{L2=200},{L3=0},{Y=12},{TN=7 x 7 },{AENS=4},{G=95000},{SYSTEM=V70},{N1=7},{N2=7},{V=70},{L2X=210},{L1X=210},{L3X=40},{DURCH=20},{DRUCH2=13.500},{TIEF=33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B1
[mm]
A
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Y
[mm]
TN
Number of T-Slots
ⁿ/ₐ
AENS
Number of connecting rings Zero-Point Clanping System (optional)
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
Sistem
ⁿ/ₐ
1200.700 Grundplatte
1200.700
400
400
150
100
60
50
20
100
0
12
5 x 5
4
61000
V70
1200.800 Grundplatte
1200.800
500
500
200
200
40
60
20
200
0
12
7 x 7
4
95000
V70
1200.900 Grundplatte
1200.900
630
630
200
200
35
70
25
200
0
16
9 x 9
4
152000
V70
1203.300 Grundplatte
1203.300
500
400
150
100
60
50
20
200
40
12
5 x 7
4
77000
V70
1203.500 Grundplatte
1203.500
630
500
200
200
40
60
20
200
35
12
7 x 9
4
120000
V70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청