카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1147 - Support Clamping Bars
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
T-Slot Systems
T-slot System V70
EH 1147 Support Clamping Bars
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nutsysteme/nutsystem_v70/eh_11478_leisten/eh_11478.prj},{NB=1147.800 Leiste},{BESTNR=1147.800},{BESTNR1=EH_11478},{B1=40},{B2=13},{D1=15},{D2=M 12},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{H=13},{L1=160},{L2=145},{L3=80},{L4=36},{L5=20},{G=470},{SYSTEM=V70},{FL=11.000},{D3=12.000},{D4=2.000},{NDM1=6.000},{KDM1=4.773},{D5=8.000},{D6=11.000},{D7=10.000},{D8=6.400},{D8X=6.000},{D9=5.000},{D9X=4.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1147.800 Support Clamping...
1147.800
40
13
15
M 12
13
160
145
80
36
20
470
V70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청