카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1100, EH 1103 - Base Plates suitable to Pallets DIN 55 201
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
T-Slot Systems
T-slot System V70
EH 1100 - 1103 Base Plates, overall dimensions same as pallets DIN 55 201
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nutsysteme/nutsystem_v70/eh_11007_11035_grundplatten_passend_auf_paletten_din_55201/eh_11007_11035.prj},{NB=1100.800 Grundplatte},{BESTNR=1100.800},{BESTNR1=EH_11008},{A1XA2=500x500},{C=60},{D=20},{L1=200},{L2=40},{L2H=40.000},{L2V=40.000},{L3=200},{L4=200},{Y=12},{TN=7x7},{G=84000},{SYSTEM=V70},{L=500.000},{B=500.000},{H=60.000},{L1X=210.000},{L2X=210.000},{N1=7.000},{N2=7.000},{F=e},{B1=14.000},{B2=24.000},{T1=10.000},{T2=20.000},{V=70.000},{Z1=3.000},{Z2=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
A1XA2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L4
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
TN
T-Slot
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1100.700 Grundplatte
1100.700
400x400
50
20
150
60
100
100
12
5x5
56000
V70
1100.800 Grundplatte
1100.800
500x500
60
20
200
40
200
200
12
7x7
84000
V70
1100.900 Grundplatte
1100.900
630x630
70
25
200
35
200
200
16
9x9
129000
V70
1103.300 Grundplatte
1103.300
400x500
50
20
150
60/40
200
100
12
5x7
69000
V70
1103.500 Grundplatte
1103.500
500x630
60
20
200
40/35
200
200
12
7x9
107000
V70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청