카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1047 - Intermediate Plates
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
T-Slot Systems
T-slot System V40
EH 1047 Intermediate Plates
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nutsysteme/nutsystem_v40/eh_10477_zwischenscheiben/eh_10477_asmtbl.prj},{NB=1047.700 Zwischenscheibe},{BESTNR=1047.700},{BESTNRX=EH 10477},{BESTNR1=EH_10477},{D1=40},{D2=10},{D3=M 4},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{H1=15},{H2=2.6},{B=10},{L1=26},{L2=-},{L2X=0.000},{L3=16},{L3X=16.000},{G=135},{SYSTEM=V40},{L1A=14.000},{PPATH=eh_10477_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1047.700 Intermediate Pla...
1047.700
40
10
M 4
15
2.6
10
26
16
135
V40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청