카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
EF Socket
SEKISUI
Pipe & Fittings
PLANT HYPER BK
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pipe_fittings/plant_hyper_bk/ef_socket.prj},{NB=PES1H},{ORDERNO=PES1H},{STD=JIS},{A=100},{D=146},{SD=114.85},{L=159},{SL=78},{X=6.500},{XX=21.500},{AA=8},{S=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Nominal diameter
[mm]
D
[mm]
SD
d
[mm]
L
[mm]
SL
l
[mm]
AA
a
[mm]
S
[mm]
PES25
PES25
JIS
25
48
34.40
87
42
8
18
PES40
PES40
JIS
40
64
48.40
95
46
6
18
PES50
PES50
JIS
50
82
60.50
107
52
6
18
PES75
PES75
JIS
75
116
89.70
133
65
6
18
PES1H
PES1H
JIS
100
146
114.85
159
78
8
18
PES1F
PES1F
JIS
150
207
166.10
203
100
0
0
PES2H
PES2H
JIS
200
268
217.45
280
140
35
10
PES2HAN
PES2HAN
ISO
200
310
252.25
258
126
31
10
PES2F
PES2F
ISO
250
355
317.60
260
130
29
10
PES3HC
PES3HC
ISO
300
400
355.00
290
145
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청