카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EDA-C - Screw date stamp
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EDA-C Screw date stamp
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/eda_c/eda_c_1.prj},{NB=DCCGx4},{TYP=EDA-C},{COD=DCCG},{D1=4},{D1X=4,5,6,8,10,12,16,20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
M
Thread
[mm]
FR
Length
[mm]
PF
Length
[mm]
LF
Length
[mm]
DCCAx4
EDA-C
DCCA
2.2
8
2.0
6
3.0
7.8
1.0
2.0
0.5
0.25
DCCGx4
EDA-C
DCCG
2.2
8
2.0
6
3.0
7.8
1.0
2.0
0.5
0.25
DCCMx4
EDA-C
DCCM
2.2
8
2.0
6
3.0
7.8
1.0
2.0
0.5
0.25
DCIAx4
EDA-C
DCIA
2.2
8
2.0
6
3.0
7.8
1.0
2.0
0.5
0.25
DCIFx4
EDA-C
DCIF
2.2
8
2.0
6
3.0
7.8
1.0
2.0
0.5
0.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청