您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ECZJJ,ECZJM,ECZJD,ECZJB,ECZJN - 树脂轴环-沉孔型-内螺纹型-尺寸选择型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
28-垫圈-轴环-垫片
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t7/eczjm-1540-1.prj},{NB=ECZJD15-10},{CODE=ECZJD},{TYPE=bzx},{MAT=MCnlddj.CDR2},{COLOUR=0.275,0.275,0.275,0},{D=15},{T=10},{TX=10,12},{H=8.0},{V=11.0},{P=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
ECZJJ10-6
ECZJJ
标准型
聚缩醛
白色
10
ECZJJ12-8
ECZJJ
标准型
聚缩醛
白色
12
ECZJJ14-8
ECZJJ
标准型
聚缩醛
白色
14
ECZJJ15-10
ECZJJ
标准型
聚缩醛
白色
15
ECZJJ20-10
ECZJJ
标准型
聚缩醛
白色
20
ECZJJ30-12
ECZJJ
标准型
聚缩醛
白色
30
ECZJJ40-15
ECZJJ
标准型
聚缩醛
白色
40
ECZJJ50-15
ECZJJ
标准型
聚缩醛
白色
50
ECZJJ60-15
ECZJJ
标准型
聚缩醛
白色
60
ECZJM10-6
ECZJM
标准型
MC尼龙标准级
蓝色
10
ECZJM12-8
ECZJM
标准型
MC尼龙标准级
蓝色
12
ECZJM14-8
ECZJM
标准型
MC尼龙标准级
蓝色
14
ECZJM15-10
ECZJM
标准型
MC尼龙标准级
蓝色
15
ECZJM20-10
ECZJM
标准型
MC尼龙标准级
蓝色
20
ECZJM30-12
ECZJM
标准型
MC尼龙标准级
蓝色
30
ECZJM40-15
ECZJM
标准型
MC尼龙标准级
蓝色
40
ECZJM50-15
ECZJM
标准型
MC尼龙标准级
蓝色
50
ECZJM60-15
ECZJM
标准型
MC尼龙标准级
蓝色
60
ECZJD10-6
ECZJD
标准型
MC尼龙导电性级 CDR2
黑色
10
ECZJD12-8
ECZJD
标准型
MC尼龙导电性级 CDR2
黑色
12
ECZJD14-8
ECZJD
标准型
MC尼龙导电性级 CDR2
黑色
14
ECZJD15-10
ECZJD
标准型
MC尼龙导电性级 CDR2
黑色
15
ECZJD20-10
ECZJD
标准型
MC尼龙导电性级 CDR2
黑色
20
ECZJD30-12
ECZJD
标准型
MC尼龙导电性级 CDR2
黑色
30
ECZJD40-15
ECZJD
标准型
MC尼龙导电性级 CDR2
黑色
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EN 15048 - Hexagon bolts, with hexagon nut
Fabory
21.04.2022
DIN ≈933 (1954) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A a...
Fabory
21.04.2022
942941 - POEV 60/10KF
Blickle
10.10.2023
942345 - POEV 60/8KF
Blickle
10.10.2023
ST 系列限位气缸
Camozzi
11.06.2024
SL-WZAS, SH-WZAS, SHD-WZAS - (Precision Cleaning) Counterbored Spacers -T D...
Misumi
21.09.2023
Roller A4, Series 50 - Range Roller A1
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
NASTF, NASTFS - 滚子轴承随动器-分钟离型·平头型-无密封型
Misumi
18.04.2023
BBG01_52 - 包胶凸轮轴承随动器·分离型(圆柱型/球面型)· 非分离型(圆柱型)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
CCTRN - 滚轮·传动类零件-定向滚轮-锥形
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CFSTJ,TLG32CP - 滚子轴承-聚氨酯型-分离型-无密封圈型
PRiCi FA
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求