카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ECV-05
CKD
전동 액추에이터
모터리스
전동 액추에이터 ECV
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/electric_actuator/motor_less/slider_type_low_ecv_series/ecv05_asmtab.prj},{NB=ECV-05-40010-UM1XNNNN(0)},{MODEL=ECV},{BS=05 : 50 (W) x 54 (H)},{SL=010},{POS=0},{MMPOS=U},{MMS=M},{BT=X : Standard (rubber)},{OS=N},{LS=N},{OPT=N : Body mounting direction: standard/without grease nipple},{OPT2=N},{INFOTEXT=Product Info},{PPATH=../../ecv_series/parts/ecv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BS
보디 사이즈
[mm]
LD
리드 상당
ⁿ/ₐ
MS
모터 사이즈
[W]
BT
벨트 타입
ⁿ/ₐ
OPT
옵션1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
ECV-05-40010-UM1XNNNN
ECV
05 : 50 (W) x 54 (H)
40 : 40 mm
1 : 100 W
X : Standard (rubber)
N: 없음 (본체 취부 방향:표)
319
85
4
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청