카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ECPR - Rectangular centering unit
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ECPR Rectangular centering unit
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ecpr/ecpr_asmtab.prj},{NB=ECPR-25},{TYP=ECPR},{COD=ECPR-25},{A=25},{B=50},{C=17.5},{D=8},{D1=5.5},{D2=9},{E=-},{EX=0},{F=38},{G=13.75},{H=5},{L=7},{L1=8},{M=M5},{SM=5},{N=11.28},{P=10.93},{DNM=5.000},{KDM=4.134},{PPATH=ecpr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
B
Width
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
SM
Chamfer
[mm]
N
Length
[mm]
P
Length
[mm]
ECPR-25
ECPR
ECPR-25
25
50
17.5
8
5.5
9
-
38
13.75
5
7
8
M5
5
11.28
10.93
ECPR-30
ECPR
ECPR-30
30
100
22.0
10
6.5
11
60
85
16.50
6
9
10
M6
5
13.33
12.97
ECPR-40
ECPR
ECPR-40
40
150
25.0
13
8.5
14
100
134
22.00
8
12
13
M8
5
17.77
17.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청