ECO CPL DSIDE 2R AF25-50 - COUPLING DOUBLE SIDE TWO ROW
WITTE
ALUFIX ECO
COUPLINGS
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_eco/couplings/coupling_light_eco_three_row_single_side.prj},{NB=23613-E},{IDNR=23613-E},{ARTICLE=WITTE-COUPLING DOUBLE SIDE TWO ROW},{AF=40.000},{QUADER=80x80},{D1=21.700},{D2=20.100},{WEIGHT=0.015},{BT=32.000},{R1=6.500},{NP=6.000},{H=8.000},{F1=1.000},{INFO=Witte Katalog},{V=60.000},{A=2.000},{F2=15.000},{FA=96.000},{FAT=2.000},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
QUADER
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
23612-E
23612-E
WITTE-COUPLING DOUBLE SID...
25.000
50x50
0.003
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
23612-E1
23612-E1
WITTE-COUPLING DOUBLE SID...
25.000
50x50
0.003
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
23612-E2
23612-E2
WITTE-COUPLING DOUBLE SID...
25.000
50x50
0.003
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
23613-E
23613-E
WITTE-COUPLING DOUBLE SID...
40.000
80x80
0.015
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
23613-E1
23613-E1
WITTE-COUPLING DOUBLE SID...
40.000
80x80
0.015
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
23613-E2
23613-E2
WITTE-COUPLING DOUBLE SID...
40.000
80x80
0.015
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
26853-E
26853-E
WITTE-COUPLING DOUBLE SID...
50.000
100x100
0.060
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
26853-E1
26853-E1
WITTE-COUPLING DOUBLE SID...
50.000
100x100
0.060
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
26853-E2
26853-E2
WITTE-COUPLING DOUBLE SID...
50.000
100x100
0.060
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청