카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ECO-2L - Guide pillar without oil grooves for steel and autolube bushes
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ECO-2L Guide pillar without oil grooves for steel and autolube bushes
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/eco_2l/eco_2l.prj},{NB=ECO-2L- 20 x 15 x 60(24)},{IDNR=},{TYP=ECO-2L},{D1=20},{D2=24},{K=6},{L=60},{D3=19.4},{L2=6.0},{RA=2.8},{RB=5.0},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{LX=60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240},{M=4.000},{R=0.7500},{OR1=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
RA
[mm]
RB
[mm]
ECO-2L- 12 x 50
ECO-2L
12
16
5
12.5
11.4
5.0
2.2
4.0
ECO-2L- 14 x 50
ECO-2L
14
18
5
12.5
13.4
5.0
2.5
4.0
ECO-2L- 16 x 50
ECO-2L
16
20
5
12.5
15.4
5.0
2.5
4.0
ECO-2L- 18 x 50
ECO-2L
18
22
5
12.5
17.4
5.5
2.6
4.5
ECO-2L- 20 x 60
ECO-2L
20
24
6
15
19.4
6.0
2.8
5.0
ECO-2L- 25 x 80
ECO-2L
25
30
7
20
24.4
7.0
2.8
6.0
ECO-2L- 32 x 120
ECO-2L
32
37
7
30
31.4
7.5
3.2
6.0
ECO-2L- 40 x 120
ECO-2L
40
45
8
30
39.4
8.0
3.5
7.0
ECO-2L- 50 x 260
ECO-2L
50
55
10
55
49.4
9.0
3.8
8.0
ECO-2L- 60 x 350
ECO-2L
60
68
12
70
59.4
10.0
4.0
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청