카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ECO-2 - Straight guide pillar
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ECO-2 Straight guide pillar
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/eco_2/eco_2.prj},{NB=ECO-2- 20 x 15 x 60(24)},{TYP=ECO-2},{D1=20},{D2=24},{K=6},{L=60},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{LX=60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240},{M=4.000},{R=0.7500},{OR1=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
LZ
[mm]
LLZ
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
ECO-2- 12 x 50
ECO-2
12
16
5
12.5
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
15.250
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ECO-2- 14 x 50
ECO-2
14
18
5
12.5
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
15.250
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ECO-2- 16 x 50
ECO-2
16
20
5
12.5
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
15.250
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ECO-2- 18 x 50
ECO-2
18
22
5
12.5
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
15.250
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ECO-2- 20 x 60
ECO-2
20
24
6
15
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
16.250
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ECO-2- 25 x 80
ECO-2
25
30
7
20
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
19.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ECO-2- 32 x 120
ECO-2
32
37
7
30
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
22.000
24.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ECO-2- 40 x 120
ECO-2
40
45
8
30
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
24.000
26.000
26.000
0.000
0.000
0.000
ECO-2- 50 x 260
ECO-2
50
55
10
55
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
26.500
25.000
25.000
0.000
0.000
0.000
ECO-2- 60 x 350
ECO-2
60
68
12
70
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
43.500
45.000
45.000
45.000
0.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청