카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-1B - Headed guide bush (bronze)
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-1B Headed guide bush (bronze)
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ebu_1b/ebu_1b.prj},{NB=EBU-1B- 25 x 26},{TYP=EBU-1B},{D1=25},{D2=34},{D3=38},{K=7},{L=26},{ACCIAIO=G-Cu Sn5 Zn5 Pb5 - UNI 7013-72},{ESECUZIONE=Rettificato},{LX=26,36,46,56,66,76,86,96,106,116,126,146},{Z=1.000},{R=2.000},{ZZ=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
ACCIAIO
Steel
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Execution
ⁿ/ₐ
EBU-1B- 16 x 22
EBU-1B
16
22
26
5
G-Cu Sn5 Zn5 Pb5 - UNI 70...
Grinded
EBU-1B- 20 x 22
EBU-1B
20
28
32
6
G-Cu Sn5 Zn5 Pb5 - UNI 70...
Grinded
EBU-1B- 25 x 26
EBU-1B
25
34
38
7
G-Cu Sn5 Zn5 Pb5 - UNI 70...
Grinded
EBU-1B- 32 x 36
EBU-1B
32
40
45
7
G-Cu Sn5 Zn5 Pb5 - UNI 70...
Grinded
EBU-1B- 40 x 36
EBU-1B
40
48
52
8
G-Cu Sn5 Zn5 Pb5 - UNI 70...
Grinded
EBU-1B- 50 x 76
EBU-1B
50
60
65
10
G-Cu Sn5 Zn5 Pb5 - UNI 70...
Grinded
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청