카탈로그: Bansbach easylift
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bansbach easylift
easyE-25 - Load capacity up to 370N
Bansbach easylift
easyE-line
Powered by
CAD모델 선택
{bansbach/easye_line/con25_asmtab.prj},{NB=Bansbach+EEL25-50C12B000001MS11---(01,5mm std.)},{PS=25},{HUB=50},{HUBCON=50},{HUBST=0},{G=25},{V=12},{B=PA},{SIP=STD. Alu, IP66},{N=standard},{H=-},{CL=1},{CN=2},{T=-20ºC to +70ºC},{TC=Black, RAL9005, shine 25},{RC=Black},{P=1,5mm std.},{ID= '00', 'All standard'},{PPATH=actuators/assemblies/con25_asmtpl.prj},{BX=0},{SIPX=5},{NX=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
B
Brackets
ⁿ/ₐ
SIP
Steel IP
ⁿ/ₐ
N
Noise
ⁿ/ₐ
T
Temperature
ⁿ/ₐ
TC
Tube color
ⁿ/ₐ
RC
Ring color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
Bansbach+EEL25-50C12B0000...
PA
STD. Alu, IP66
standard
-20ºC to +70ºC
Black, RAL9005, shine 25
Black
0.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
easyE-35 - Load capacity up to 2200N
Bansbach easylift
15.02.2024
Gas springs
Bansbach easylift
04.05.2022
Gas springs
Bansbach easylift
21.11.2023
HB-12 to 70 - Hydraulic Dampers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
Lockable Gas Springs B
Bansbach easylift
21.11.2023
easyE-50 - Load capacity up to 4500 N
Bansbach easylift
15.02.2024
easyE-60 - Load capacity up to 1000N
Bansbach easylift
15.02.2024
Release head horizontal
Bansbach easylift
21.11.2023
Standard release head
Bansbach easylift
21.11.2023
Lever
Bansbach easylift
21.11.2023
Releasers
Bansbach easylift
21.11.2023
Lockable Gas Springs K
Bansbach easylift
21.11.2023
Direct release system
Bansbach easylift
21.11.2023
Lockable Gas Springs P
Bansbach easylift
21.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청