E102-1xxxx-zz-EX - Ex-enlarger
Jacob
Cable Entry Systems
Ex-Cable Glands and Accessories made of metal
Ex-Enlarger
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/ex_kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/ex_erweiterung/e102_1xxxx_zz_ex.prj},{NB=E102-12025-03-EX},{ARTNR=E102-12025-03-EX},{NDM=20.000},{NDM2=25.000},{L=6},{SW1=27},{SWX=27},{EK=29.0},{H=18.5},{DI=15},{INSTDM=6.7},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=85},{L1=3.500},{H1=13.400},{R2=0.750},{P1=1.5},{L2=4.500},{L3=26.800},{L4=8.100},{L5=0.900},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=E102-12025-03-EX},{A=M20x1.5},{B=M25x1.5},{STGEW=20.7},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (10 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{NORM2=IEC 60079},{ZUL1=ATEX},{ZUL21=IECEx},{ZUL22=EAC},{INFO4=Info},{SCIP=839eb621-6906-4fb8-9010-0bff44e6d929},{MANUID=E102-12025-03-EX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
DI
Inner Diameter
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
E102-11216-03-EX
E102-11216-03-EX
M12x1.5
M16x1.5
5
18
20.0
16.0
8
3.5
10.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
275f1ac7-0232-4028-88e7-b...
E102-11620-03-EX
E102-11620-03-EX
M16x1.5
M20x1.5
5
22
24.4
16.5
12
3.5
14.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
5536a093-6e6c-4acc-bd5b-6...
E102-12025-03-EX
E102-12025-03-EX
M20x1.5
M25x1.5
6
27
29.0
18.5
15
6.7
20.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
839eb621-6906-4fb8-9010-0...
E102-12532-03-EX
E102-12532-03-EX
M25x1.5
M32x1.5
7
34
36.0
20.5
21
5.0
28.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
54aaf11f-64fd-4659-a924-7...
E102-13240-03-EX
E102-13240-03-EX
M32x1.5
M40x1.5
8
42
45.5
23.5
26
13.5
53.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
be128a63-f2a8-4073-aea0-8...
E102-14050-03-EX
E102-14050-03-EX
M40x1.5
M50x1.5
8
52
58.0
30.0
34
16.0
99.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
8490b276-ced5-4248-8922-f...
E102-15063-03-EX
E102-15063-03-EX
M50x1.5
M63x1.5
9
65
70.0
32.5
44
20.0
132.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
300a8705-e090-4f53-9433-5...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청