目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DZZ57CB,DZZ57CN,DZZ57S,DZZ57AM,DZZ51CB,DZZ51CN,DZZ51S,DZZ51AM,DZZ52CB,DZZ52CN,DZZ52S - 導向軸支座-T型
PRiCi FA
直線運動部品
導向軸支座
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a13/dzz57cb_asmtab.prj},{NB=DZZ51CB3-10},{LV1=Without Dowel Hole},{LV2=Height H Configurable Type},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=Hex Socket Head Set Screw 1 pc.},{CODE=DZZ51CB},{CODE1=KSSF},{MYCODE=M_SHTBH},{VAR10=3},{AV101=3,4,5,6,8,10,12,13,15,16,18,20,25,30,35,40,50},{VAR15=10.0},{FIX95=PDF},{PPATH=dzz57cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
高度H類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
L
[mm]
FIX04
Ha
[mm]
FIX06
T
[mm]
FIX08
S
[mm]
FIX10
W
[mm]
FIX12
止動螺絲M
ⁿ/ₐ
FIX14
L1
[mm]
FIX16
d
[mm]
FIX18
Q
[mm]
FIX20
l1
[mm]
DZZ57CB3-10
DZZ57CB3-10
無定位孔
高度H選擇型
相當於S45C
發黑處理
1個內六角止動螺絲
DZZ57CB
26
15.0
8
4
10
M3
18
3.5
-
-
DZZ57CN3-10
DZZ57CN3-10
無定位孔
高度H選擇型
相當於S45C
鍍鎳處理
1個內六角止動螺絲(SUS)
DZZ57CN
26
15.0
8
4
10
M3
18
3.5
-
-
DZZ57S3-10
DZZ57S3-10
無定位孔
高度H選擇型
相當於SUS304
-
1個內六角止動螺絲(SUS)
DZZ57S
26
15.0
8
4
10
M3
18
3.5
-
-
DZZ57AM3-10
DZZ57AM3-10
無定位孔
高度H選擇型
相當於A6061
本色陽極
1個內六角止動螺絲(SUS)
DZZ57AM
26
15.0
8
4
10
M3
18
3.5
-
-
DZZ51CB3-10
DZZ51CB3-10
無定位孔
高度H指定型
相當於S45C
發黑處理
1個內六角止動螺絲
DZZ51CB
26
15.0
8
4
10
M3
18
3.5
-
-
DZZ51CN3-10
DZZ51CN3-10
無定位孔
高度H指定型
相當於S45C
鍍鎳處理
1個內六角止動螺絲(SUS)
DZZ51CN
26
15.0
8
4
10
M3
18
3.5
-
-
DZZ51S3-10
DZZ51S3-10
無定位孔
高度H指定型
相當於SUS304
-
1個內六角止動螺絲(SUS)
DZZ51S
26
15.0
8
4
10
M3
18
3.5
-
-
DZZ51AM3-10
DZZ51AM3-10
無定位孔
高度H指定型
相當於A6061
本色陽極
1個內六角止動螺絲(SUS)
DZZ51AM
26
15.0
8
4
10
M3
18
3.5
-
-
DZZ52CB8-15
DZZ52CB8-15
帶定位孔
高度H選擇型
相當於S45C
發黑處理
1個內六角止動螺絲
DZZ52CB
42
24.0
10
6
18
M4
30
4.5
4
5
DZZ52CN8-15
DZZ52CN8-15
帶定位孔
高度H選擇型
相當於S45C
鍍鎳處理
1個內六角止動螺絲(SUS)
DZZ52CN
42
24.0
10
6
18
M4
30
4.5
4
5
DZZ52S8-15
DZZ52S8-15
帶定位孔
高度H選擇型
相當於SUS304
-
1個內六角止動螺絲(SUS)
DZZ52S
42
24.0
10
6
18
M4
30
4.5
4
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHPTB, SHPTM, SHPTS, SHPTA - Shaft Supports - T-Shaped Split (Machined) - S...
Misumi
16.02.2024
SL-SHSTS, SH-SHSTS, SHD-SHSTS, SL-SHSTA, SH-SHSTA, SL-SHSTD, SH-SHSTD - Pre...
Misumi
02.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求