您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DZH - 扁平型气缸
Festo
产品 (A - Z)
D
DZH
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/d/dzh/dzh_asmtab.prj},{NB=14045 DZH-32-100-PPV-A---(0)},{TNR=14045},{TYP=DZH},{KDM=32},{HUBV=standard},{HUB=100},{VAR=standard},{HUBST=0},{L12=7.000},{AM=22.000},{B=30.000},{BG=13.000},{D1=M 6},{D1P=6.000},{D1KDR=4.917},{D8=0.000},{E=36.000},{EE=G 1/8},{EEP=9.728},{EEKDR=8.566},{G=27.000},{H1=53.300},{J2=0.000},{J3=3.000},{KK=M 10x1,25},{KKP=10.000},{KKKDR=8.466},{L1=16.000},{L2=94.000},{L3=18.000},{L5=13.000},{L7=10.200},{MM=12.000},{PL=9.000},{RT=M 5},{RTP=5.000},{RTKDR=4.134},{T1=9.000},{TG=24.500},{TO=36.500},{UO=48.000},{VA=4.000},{VD=16.000},{WH=26.000},{ZJ=120.000},{ZM=147.100},{SW1=10.000},{SW3=6.000},{HUB1=100},{BR=47.000},{PPATH=assemblies/dzh_asmtpl.prj},{GTIN=4052568002633}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
KDM
活塞直径
[mm]
HUBV
Stroke standard/x-length
ⁿ/ₐ
VAR
Model
ⁿ/ₐ
AM
宽度
[mm]
B
直径
[mm]
BG
深度
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D8
直径
[mm]
E
宽度
[mm]
EE
气接口
ⁿ/ₐ
G
宽度
[mm]
H1
高度
[mm]
J2
长度
[mm]
J3
长度
[mm]
KK
螺纹
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
MM
直径
[mm]
PL
长度
[mm]
RT
螺纹
ⁿ/ₐ
T1
深度
[mm]
TG
宽度
[mm]
TO
宽度
[mm]
UO
高度
[mm]
VA
宽度
[mm]
VD
宽度
[mm]
WH
宽度
[mm]
ZJ
长度
[mm]
ZM
长度
[mm]
SW1
扳手开口宽度
[mm]
SW3
扳手开口宽度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
151145 DZH-16-25-PPV-A
151145
DZH
16
standard
standard
16.000
16.000
5.500
M 4
2.300
20.000
M 5
20.500
35.500
0.700
2.800
M 6
12.000
78.500
12.000
12.000
8.500
6.000
7.500
M 4
5.500
12.000
23.000
31.000
2.500
12.000
17.500
96.000
114.400
5.000
4.000
0.1675
4052568116897
151146 DZH-16-40-PPV-A
151146
DZH
16
standard
standard
16.000
16.000
5.500
M 4
2.300
20.000
M 5
20.500
35.500
0.700
2.800
M 6
12.000
78.500
12.000
12.000
8.500
6.000
7.500
M 4
5.500
12.000
23.000
31.000
2.500
12.000
17.500
96.000
114.400
5.000
4.000
0.1840
4052568116903
151147 DZH-16-50-PPV-A
151147
DZH
16
standard
standard
16.000
16.000
5.500
M 4
2.300
20.000
M 5
20.500
35.500
0.700
2.800
M 6
12.000
78.500
12.000
12.000
8.500
6.000
7.500
M 4
5.500
12.000
23.000
31.000
2.500
12.000
17.500
96.000
114.400
5.000
4.000
0.1950
4052568116910
151148 DZH-16-80-PPV-A
151148
DZH
16
standard
standard
16.000
16.000
5.500
M 4
2.300
20.000
M 5
20.500
35.500
0.700
2.800
M 6
12.000
78.500
12.000
12.000
8.500
6.000
7.500
M 4
5.500
12.000
23.000
31.000
2.500
12.000
17.500
96.000
114.400
5.000
4.000
0.2280
4052568116927
151149 DZH-16-100-PPV-A
151149
DZH
16
standard
standard
16.000
16.000
5.500
M 4
2.300
20.000
M 5
20.500
35.500
0.700
2.800
M 6
12.000
78.500
12.000
12.000
8.500
6.000
7.500
M 4
5.500
12.000
23.000
31.000
2.500
12.000
17.500
96.000
114.400
5.000
4.000
0.2500
4052568116934
151150 DZH-16-125-PPV-A
151150
DZH
16
standard
standard
16.000
16.000
5.500
M 4
2.300
20.000
M 5
20.500
35.500
0.700
2.800
M 6
12.000
78.500
12.000
12.000
8.500
6.000
7.500
M 4
5.500
12.000
23.000
31.000
2.500
12.000
17.500
96.000
114.400
5.000
4.000
0.2775
4052568116941
151151 DZH-16-160-PPV-A
151151
DZH
16
standard
standard
16.000
16.000
5.500
M 4
2.300
20.000
M 5
20.500
35.500
0.700
2.800
M 6
12.000
78.500
12.000
12.000
8.500
6.000
7.500
M 4
5.500
12.000
23.000
31.000
2.500
12.000
17.500
96.000
114.400
5.000
4.000
0.3160
4052568116958
151152 DZH-16-200-PPV-A
151152
DZH
16
standard
standard
16.000
16.000
5.500
M 4
2.300
20.000
M 5
20.500
35.500
0.700
2.800
M 6
12.000
78.500
12.000
12.000
8.500
6.000
7.500
M 4
5.500
12.000
23.000
31.000
2.500
12.000
17.500
96.000
114.400
5.000
4.000
0.3600
4052568116965
150295 DZH-16-1-PPV-A
150295
DZH
16
variable
x行程
16.000
16.000
5.500
M 4
2.300
20.000
M 5
20.500
35.500
0.700
2.800
M 6
12.000
78.500
12.000
12.000
8.500
6.000
7.500
M 4
5.500
12.000
23.000
31.000
2.500
12.000
17.500
96.000
114.400
5.000
4.000
0.1411
151155 DZH-16-1-PPV-A-S2
151155
DZH
16
variable
S2
16.000
16.000
5.500
M 4
2.300
20.000
M 5
20.500
35.500
0.700
2.800
M 6
12.000
78.500
12.000
12.000
8.500
6.000
7.500
M 4
5.500
12.000
23.000
31.000
2.500
12.000
17.500
96.000
114.400
5.000
4.000
0.1411
151156 DZH-16-1-PPV-A-S6
151156
DZH
16
variable
S6
16.000
16.000
5.500
M 4
2.300
20.000
M 5
20.500
35.500
0.700
2.800
M 6
12.000
78.500
12.000
12.000
8.500
6.000
7.500
M 4
5.500
12.000
23.000
31.000
2.500
12.000
17.500
96.000
114.400
5.000
4.000
0.1411
158379 DZH-16-1-PPV-A-S20
158379
DZH
16
variable
S20
16.000
16.000
5.500
M 4
2.300
20.000
M 5
20.500
35.500
0.700
2.800
M 6
12.000
78.500
12.000
12.000
8.500
6.000
7.500
M 4
5.500
12.000
23.000
31.000
2.500
12.000
17.500
96.000
114.400
5.000
4.000
0.1411
151134 DZH-20-25-PPV-A
151134
DZH
20
standard
standard
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.2675
4052568116804
151135 DZH-20-40-PPV-A
151135
DZH
20
standard
standard
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.2900
4052568116811
151136 DZH-20-50-PPV-A
151136
DZH
20
standard
standard
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.3050
4052568116828
151137 DZH-20-80-PPV-A
151137
DZH
20
standard
standard
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.3500
4052568116835
151138 DZH-20-100-PPV-A
151138
DZH
20
standard
standard
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.3800
4052568116842
151139 DZH-20-125-PPV-A
151139
DZH
20
standard
standard
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.4175
4052568116859
151140 DZH-20-160-PPV-A
151140
DZH
20
standard
standard
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.4700
4052568116866
151141 DZH-20-200-PPV-A
151141
DZH
20
standard
standard
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.5300
4052568010522
151142 DZH-20-250-PPV-A
151142
DZH
20
standard
standard
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.6050
4052568116873
151143 DZH-20-320-PPV-A
151143
DZH
20
standard
standard
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.7100
4052568116880
150294 DZH-20-1-PPV-A
150294
DZH
20
variable
x行程
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.2315
151154 DZH-20-1-PPV-A-S2
151154
DZH
20
variable
S2
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.2315
151157 DZH-20-1-PPV-A-S6
151157
DZH
20
variable
S6
20.000
20.000
5.500
M 4
3.200
23.000
G 1/8
25.000
39.500
0.000
5.000
M 8
14.000
90.500
15.000
15.000
10.500
8.000
9.300
M 4
5.500
15.000
27.000
35.000
2.500
14.000
18.500
109.000
128.000
7.000
4.000
0.2315
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求