카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets ASA 40 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Duplex sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/duplex_sprockets_asa/duplex_sprockets_asa_40.prj},{NB=132040021},{Z=21},{DE=91.3},{DP=85.22},{CNSORDERNO=132040021},{DM=70},{D2=16},{A=40},{KG=1.28},{B2=21.4},{B1=7},{C=1.6},{R3=13.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
132040010
10
47.2
41.10
132040010
28
10
32
0.19
21.4
7
1.6
13.5
132040012
12
55.2
49.07
132040012
35
12
35
0.29
21.4
7
1.6
13.5
132040013
13
59.2
53.06
132040013
38
12
35
0.35
21.4
7
1.6
13.5
132040014
14
63.2
57.07
132040014
42
12
35
0.43
21.4
7
1.6
13.5
132040015
15
67.2
61.09
132040015
46
12
35
0.52
21.4
7
1.6
13.5
132040016
16
71.2
65.10
132040016
50
16
38
0.62
21.4
7
1.6
13.5
132040017
17
75.2
69.11
132040017
54
16
38
0.73
21.4
7
1.6
13.5
132040019
19
83.3
77.16
132040019
62
16
38
0.97
21.4
7
1.6
13.5
132040021
21
91.3
85.22
132040021
70
16
40
1.28
21.4
7
1.6
13.5
132040022
22
95.4
89.24
132040022
70
16
40
1.37
21.4
7
1.6
13.5
132040023
23
99.4
93.27
132040023
70
16
40
1.46
21.4
7
1.6
13.5
132040024
24
103.4
97.29
132040024
75
16
40
1.63
21.4
7
1.6
13.5
132040025
25
107.4
101.33
132040025
80
16
40
1.82
21.4
7
1.6
13.5
132040026
26
111.5
105.36
132040026
85
16
40
2.01
21.4
7
1.6
13.5
132040027
27
115.5
109.40
132040027
85
16
40
2.12
21.4
7
1.6
13.5
132040028
28
119.5
113.42
132040028
90
16
40
2.33
21.4
7
1.6
13.5
132040030
30
127.6
121.50
132040030
100
16
40
2.79
21.4
7
1.6
13.5
132040035
35
147.8
141.68
132040035
100
16
40
3.40
21.4
7
1.6
13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청