magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSBC-F1A - 표준 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
D
DSBC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsbc/dsbc_f1a_asmtab.prj},{NB=8150689 DSBC-50-1-PA-N3F1A---(0)},{KDM=50},{A2=500},{A=32},{AM=32},{AF=16},{B=40},{BG=17},{E=64},{EEK=13.157},{G=33.0},{H1=5},{U1=5.50},{U2=10.40},{KKDM=16.000},{KKP=1.500},{L2=26.8},{L3=5.0},{L7=9.5},{L8N=106.000},{MM=20},{PL=22.5},{RTK=8.000},{TG=46.5},{VA=4},{VD=11.5},{WH=35.6},{ZJN=141.800},{EB=65.500},{ZMN=179.8},{SW1=17},{SW2=24},{SW3=8},{D1=10.5},{KFK=10.000},{T1=21.0},{T2=4.7},{GEW=1190.000},{GEWHUB=56.000},{GEWEND1=61.000},{TNR=8150689},{TYP=DSBC},{VER=-},{LAU=-},{FES=-},{END=-},{AUKO=-},{KOR=-},{TB=-},{PAR=-},{AV=-},{BWE=F1A},{ZUEU=-},{EE=G1/4},{KK=M16x1.5},{RT=M8},{KF=M10},{VERS=Baukasten},{HUB=1},{HUBST=0},{KA=-},{KGA=-},{PRFA=-},{DAE=P},{NOR=N3},{EK=0},{EG=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
BWE
특수한 소재 특성
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
[mm]
A
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
EB
[mm]
ZM
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
D1
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8150687 DSBC-32-1-PA-N3F1...
8150687
DSBC
32
F1A
0.000
500
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
95.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
26.0
120.100
46.500
148.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.4677
8150688 DSBC-40-1-PA-N3F1...
8150688
DSBC
40
F1A
0.000
500
24
12
35
16
54
G1/4
33.0
4.00
8.00
M12x1.25
21.3
4.0
7.5
106.000
16
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
134.900
54.800
166.800
13
18
6
8.4
M8
16.0
3.3
0.7437
8150689 DSBC-50-1-PA-N3F1...
8150689
DSBC
50
F1A
0.000
500
32
16
40
17
64
G1/4
33.0
5.50
10.40
M16x1.5
26.8
5.0
9.5
107.000
20
22.5
M8
46.5
4
11.5
35.6
142.800
65.500
181.800
17
24
8
10.5
M10
21.0
4.7
1.1956
8150690 DSBC-63-1-PA-N3F1...
8150690
DSBC
63
F1A
0.000
500
32
16
45
17
75
G3/8
40.5
6.25
12.75
M16x1.5
27.0
5.0
9.0
122.000
20
27.5
M8
56.5
4
15.0
35.9
158.100
76.000
197.400
17
24
8
10.5
M10
21.0
4.7
1.7462
8150691 DSBC-80-1-PA-N3F1...
8150691
DSBC
80
F1A
0.000
500
40
20
45
17
93
G3/8
43.0
8.00
12.50
M20x1.5
34.2
24.5
11.0
129.000
25
30.0
M10
72.0
4
15.7
45.4
174.600
92.000
223.000
22
30
6
13.0
M12
26.5
6.1
2.6692
8150692 DSBC-100-1-PA-N3F...
8150692
DSBC
100
F1A
0.000
500
40
20
55
17
110
G1/2
48.0
10.00
13.50
M20x1.5
38.0
24.5
7.5
139.000
25
31.5
M10
89.0
4
19.2
49.3
188.500
109.000
240.800
22
30
6
13.0
M12
26.5
6.1
3.6751
8150693 DSBC-125-1-PA-N3F...
8150693
DSBC
125
F1A
0.000
500
54
32
60
20
136
G1/2
44.7
8.00
13.00
M27x2
45.5
31.0
10.0
161.000
32
22.5
M12
110.0
6
20.5
65.0
226.000
132.000
292.000
27
41
8
17.0
M16
40.0
8.0
6.6261
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청