dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
English
품질보증 정보
카탈로그: Wilo
생성됨: 23.04.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wilo
DS
Wilo
Borehole pumps
Sub TWU 4 Plug & Pump
Powered by
CAD모델 선택
{wilo/8ae2819c6da42ad2016da52fa6927db1/40288a8a54ce361f0154de085a786307/8ae2819c5d728b37015d7dc7a32425b1.prj},{NB=Sub TWU 4.04-07-C-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz) 6049388(350)},{ARTICLE_ID=6049388},{A2=0},{B2=0},{D22=0},{D42=0.000},{DIAMD1=90},{DIAMD2=98.000},{D2=0},{DIAMD3=0},{DIAMD4=4.0},{DMAX=98},{DO2=0},{F2=0},{H1=301.0},{H2=265.0},{H3=0},{H4=301},{H5=0},{H6=0},{K2=0},{L=566},{N2=0},{R=0.0},{NCAB=1},{PRODUKTABBILDUNG=wilo60511.png},{ARTICLE_NAME=Sub TWU 4.04-07-C-Plug&Pump/DS (1~230 V, 50 Hz)},{MANUFACTURER_NAME=WILO SE},{DESCRIPTION_SHORT=Water-supply unit with submersible pump, control and complete accessories.},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTICLE_ID
Article number
ⁿ/ₐ
ARTICLE_NAME
Type code
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_NAME
Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Short text
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Tender text
ⁿ/ₐ
A2
Angle to first bolt hole
[mm]
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
[mm]
D22
Diameter bolt hole
[mm]
D42
Diameter sealing edge
[mm]
DIAMD1
Dimensions
[mm]
DIAMD2
Dimensions
[mm]
D2
Outer diameter of flange
[mm]
DIAMD3
Dimensions
[mm]
DIAMD4
Dimensions
[mm]
DMAX
Max. diameter
[mm]
DN2
Dimensions
ⁿ/ₐ
DO2
Outer pipe diameter connection
ⁿ/ₐ
F2
Thickness sealing edge
ⁿ/ₐ
H1
Dimensions
[mm]
H2
Dimensions
[mm]
H3
Dimensions
[mm]
H4
Dimensions
[mm]
H5
Dimensions
[mm]
H6
Dimensions
[mm]
K2
Pitch circle
ⁿ/ₐ
L
Dimensions
[mm]
N2
Number of bolt holes
[mm]
R
Dimensions
[mm]
NCAB
Number of cables
ⁿ/ₐ
6049388
6049388
Sub TWU 4.04-07-C-Plug&Pu...
WILO SE
Water-supply unit with su...
Water-supply unit for dom...
0
0
0
0.000
90
98.000
0
0
4.0
98
Rp 1¼
0
0
301.0
265.0
0
301
0
0
0
566
0
0.0
1
6049389
6049389
Sub TWU 4.04-09-C-Plug&Pu...
WILO SE
Water-supply unit with su...
Water-supply unit for dom...
0
0
0
0.000
90
98.000
0
0
4.0
98
Rp 1¼
0
0
344.0
295.0
0
344
0
0
0
639
0
0.0
1
6049390
6049390
Sub TWU 4.04-14-C-Plug&Pu...
WILO SE
Water-supply unit with su...
Water-supply unit for dom...
0
0
0
0.000
90
98.000
0
0
4.0
98
Rp 1¼
0
0
452.0
340.0
0
452
0
0
0
792
0
0.0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청