피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
Driver
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Electrically-driven Actuator
Compact Linear Actuator / Driver
DRS2 Series
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/electrically_driven_actuator/compact_linear_actuator_driver/drs2_series/driver.prj},{NB=AZD-KEPaz},{CNSORDERNO=AZD-KEP},{TP=EtherNet/IP Compatible Driver},{VT=24/48 VDC},{VER=10},{X0=1},{X1=0},{X2=0},{X3=0},{X4=1},{X5=1},{X6=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Name
ⁿ/ₐ
TP
Type
ⁿ/ₐ
VT
Power Supply Voltage
ⁿ/ₐ
AZD-K
AZD-K
Pulse Input Type
24/48 VDC
AZD-KD
AZD-KD
Built-in Positioning Func...
24/48 VDC
AZD-KX
AZD-KX
Pulse Input Type with RS-...
24/48 VDC
AZD-KED
AZD-KED
EtherCAT Drive Profile Co...
24/48 VDC
AZD-KEP
AZD-KEP
EtherNet/IP Compatible Dr...
24/48 VDC
AZD-KPN
AZD-KPN
PROFINET Compatible
24/48 VDC
AZD-KR2D
AZD-KR2D
mini Driver with RS-485 C...
24/48 VDC
AZD-KRED
AZD-KRED
mini Driver with EtherCAT...
24/48 VDC
AZD-KREP
AZD-KREP
mini Driver with EtherNet...
24/48 VDC
AZD-KRPN
AZD-KRPN
mini Driver with PROFINET...
24/48 VDC
AZD-KRX
AZD-KRX
mini Driver Pulse Input T...
24/48 VDC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청