품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 526.8 - Hand knobs for positioning indicators GN 000.3/ GN 000.8
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Position indicators analog / digital
GN 526.8
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/stellungsanzeiger/gn526_8/gn526_8.prj},{NB=Drehknopf GN 526.8-60-B10},{PARTNUMBER=GN 526.8-60-B10},{NORMNR=GN 526.8},{D1=60},{D2=B10},{D2Y=10},{D3=22},{D4=27},{B=38},{L1=22},{L2=52.5},{L3=6},{GN0008=42},{GN0003=-},{A1=42.000},{A2=49.800},{A3=48.200},{A4=30.000},{A5=23.000},{A6=13.000},{WEIGHT=0.1100},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 Bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
GN0008
Size
[mm]
GN0003
Size
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Control knob GN 526.8-60-...
GN 526.8-60-B10
60
B10
22
27
38
22
52.5
6
42
-
0.1100
84879090
YES
Control knob GN 526.8-80-...
GN 526.8-80-B12
80
B12
26
33
40
24
60.0
6
60
60
0.1900
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청