目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
DQ - 扁平夹紧缸
CHELIC
空压气缸
夹紧气缸
夹持气缸
DQ 夹持气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/clamping_cylinder/clamp_cylinder/dq_series/dq_asmtab.prj},{NB=DQ40-30-R(0)},{MODEL=DQ},{BORE=40},{THREAD=},{ANGLE=30},{STYLE=R},{SWITCH=},{POS=0},{DA=35},{DB=25},{DC=45.0},{DD=47.0},{DE=8},{DF=3.5},{E=50},{F=16.0},{FA=103},{FB=133.0},{H=40.0},{HA=35},{HB=25},{HC=12},{HD=38.5},{K=66},{KA=296.0},{KB=123.0},{KC=50.0},{M=M6x1.0},{D=12},{MA=19.0},{MB=25.0},{MC=0.0},{O=6},{DP=10.5},{Q=6},{I=10.5},{T=M6x1.0},{N=10.5},{W=34},{WA=58},{WB=34.0},{WD=38},{ZA=110.5},{ZB=90.5},{ZC=79.0},{ZD=96.0},{ZE=16},{ZF=58},{ZI=20},{ZK=7},{ZL=20},{ZM=17},{X=6},{Y=7},{PPATH=assemblies/dq_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
DQ40-30-R
DQ
40
DQ50-30-R
DQ
50
DQ63-30-R
DQ
63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求