DPP - 1/2 Bridge union
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
1/2 bridge union
Powered by
CAD모델 선택
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/12_bridge_union/dpp.prj},{NB=fbo_dpp_AC3085JNBAB},{TOD=30},{D=30.0},{A=46},{C=45.0},{ML=85},{L1=16.000},{L2=3.000},{L3=32.000},{D1=35.000},{D2=42.000},{MBN=AC},{MOR=JN},{MCP=BAB},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
MLE
[mm]
FBO - DPP AC 6 Length 85 ...
6
17
20.0
92.0
FBO - DPP AC 8 Length 85 ...
8
19
20.0
92.0
FBO - DPP AC 10 Length 85...
10
22
25.0
94.0
FBO - DPP AC 12 Length 85...
12
24
25.0
94.0
FBO - DPP AC 14 Length 85...
14
27
30.0
94.0
FBO - DPP AC 15 Length 85...
15
27
30.0
94.0
FBO - DPP AC 16 Length 85...
16
30
30.0
95.0
FBO - DPP AC 18 Length 85...
18
30
30.0
95.0
FBO - DPP AC 20 Length 85...
20
32
35.0
95.0
FBO - DPP AC 22 Length 85...
22
36
35.0
96.0
FBO - DPP AC 25 Length 85...
25
41
38.0
95.0
FBO - DPP AC 28 Length 85...
28
46
40.0
96.0
FBO - DPP AC 30 Length 85...
30
46
45.0
96.0
FBO - DPP AC 35 Length 85...
35
50
51.0
99.0
FBO - DPP AC 38 Length 85...
38
55
54.0
97.0
FBO - DPP AC 40 Length 85...
40
60
57.0
97.0
FBO - DPP AC 44.5 Length ...
44.5
65
63.5
99.0
FBO - DPP AC 1/8 Length 8...
1/8
22
25.0
94.0
FBO - DPP AC 1/4 Length 8...
1/4
27
30.0
94.0
FBO - DPP AC 3/8 Length 8...
3/8
30
30.0
94.1
FBO - DPP AC 1/2 Length 8...
1/2
36
35.0
95.0
FBO - DPP AC 3/4 Length 8...
3/4
46
40.0
95.0
FBO - DPP AC 1" Length 85...
1"
50
51.0
96.0
FBO - DPP AC 1"1/4 Length...
1"1/4
65
60.3
98.0
FBO - DPP AC 1"1/2 Length...
1"1/2
70
70.0
98.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
U - Straight union
FBO
06.05.2014
E - Equal elbow
FBO
06.05.2014
Set screw with internal hexagon - Screws for taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
AUR - Reducing union adaptor
FBO
06.05.2014
UMCI - Taper male union full pass BSPT
FBO
06.05.2014
UMG - BSPP - Long male union BSPP
FBO
06.05.2014
F3MT4 Adapter - Male Stud connector
Parker
29.02.2024
UMC - Taper male union BSPT
FBO
06.05.2014
KQ2H - Male Connector (Face Seal)
SMC
28.09.2023
PC - Bulkhead union wall
FBO
06.05.2014
T - Equal tees
FBO
06.05.2014
AM - ISO - Parallel male STEM adaptor ISO
FBO
06.05.2014
AF-BSPP - Parallel female stem adaptor BSPP
FBO
06.05.2014
KQ2H (Inch) - Male Connector (Sealant)
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청