Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
DMS - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,高承重和刚性(最大承重 39624 N,最大闭合长度 2210 mm)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dms.prj},{NB=DMS63-1010-1},{INFO1=info1_dms},{GUI=DMS},{DIM=63},{INFO=catalogue},{L=1010},{RP=1},{LX=1010,1170,1330,1490,1650,1810,1970,2130,2210},{LXX=[1010:2210/80]},{M=25},{N=80},{PPATH=dms_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
导轨
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
C63
行程 63
[mm]
C43
行程 43
[mm]
CO
负载
[N]
DMS63-1010-Right
DMS 是重型伸缩导轨,具有两根导轨,一个极坚固 ...
DMS
63
1051
25
80
518
533
8100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求