DK1.5SG - Sensor Terminal Block,Screw Connection,Width:5.10mm,300V,15A
DINKLE
导轨端子
螺丝式
传感器端子
Powered by
CAD模型選擇
{dinkle/din20rail20terminal20blocks/screw20connection/sensor20terminal20block/dk1.5sg.prj},{NB=DK1.5SG},{NAME=DK1.5SG},{PREVIEW=../../../_pool_/5c/2a/dk1.5sg.png},{PTCY=Sensor Terminal Block},{PH=5.10},{CR=GREY (default)},{CNMD=Screw Connection},{LH=60.4},{WH=5.1},{HH=52(TS-35N)/59.5(TS-35/15N)},{CTDM=3},{NROFPS=01P},{LL=3},{CNPS=4},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=250},{RDCT=17.5},{RDVE3_3=250},{RIV3_3=4},{CCSS_MIN=0.2},{CCSS_MAX=2.5},{CCSSD_MIN=0.2},{CCSSD_MAX=2.5},{CCSFWFWTI_MIN=0.25},{CCSFWFWTI_MAX=2.5},{CCSFWFWI_MIN=0.25},{CCSFWFWI_MAX=2.5},{CWSCSS_MIN=0.2},{CWSCSS_MAX=1},{CWSCSSD_MIN=0.2},{CWSCSSD_MAX=0.75},{CWSCSFWFWI_MIN=0.5},{CWSCSFWFWI_MAX=1},{CSCSFFIDW_MIN=0.5},{CSCSFFIDW_MAX=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
NAME
品名
ⁿ/ₐ
PTCY
产品类别
ⁿ/ₐ
PH
间距
[mm]
CR
产品颜色
ⁿ/ₐ
CNMD
接线方式
ⁿ/ₐ
LH
产品长度
[mm]
WH
产品宽度
[mm]
HH
产品高度
[mm]
CTDM
电位数
ⁿ/ₐ
NROFPS
产品点数
ⁿ/ₐ
LL
产品层数
ⁿ/ₐ
CNPS
连接点数
ⁿ/ₐ
IGML
绝缘材料
ⁿ/ₐ
IGMLGP
绝缘材料组别
ⁿ/ₐ
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
ⁿ/ₐ
INRE
绝缘阻抗
ⁿ/ₐ
CRML
导体材料
ⁿ/ₐ
POCS
导体表面镀层
ⁿ/ₐ
RDVE
额定电压
[V]
RDCT
额定电流
[A]
RDVE3_3
额定电压(III/3)
[V]
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
[kV]
CCSS_MIN
最小硬质导线横截面积
[mm²]
CCSS_MAX
最大硬质导线横截面积
[mm²]
CCSSD_MIN
最小柔性导线横截面积
[mm²]
CCSSD_MAX
最大柔性导线横截面积
[mm²]
CCSFWFWTI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
[mm²]
CCSFWFWTI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
[mm²]
CCSFWFWI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
[mm²]
CCSFWFWI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
[mm²]
CWSCSS_MIN
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积
[mm²]
CWSCSS_MAX
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积
[mm²]
CWSCSSD_MIN
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积
[mm²]
CWSCSSD_MAX
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积
[mm²]
CWSCSFWFWI_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的管状裸端子
[mm²]
CWSCSFWFWI_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的管状裸端子
[mm²]
CSCSFFIDW_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
[mm²]
CSCSFFIDW_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
[mm²]
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
[V]
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
[A]
RV_UL_CUL_C
额定电压 (UL/CUL标准C组)
[V]
RC_UL_CUL_C
额定电流 (UL/CUL标准C组)
[A]
RV_UL_CUL_D
额定电压 (UL/CUL标准D组)
[V]
RC_UL_CUL_D
额定电流 (UL/CUL标准D组)
[A]
MIN_WCAT_UL_CUL
最小導線,符合UL/CUL
[AWG]
MAX_WCAT_UL_CUL
最大導線,符合UL/CUL
[AWG]
MIN_SWCAT_UL_CUL
最小硬质導線,符合UL/CUL
[AWG]
MAX_SWCAT_UL_CUL
最大硬质導線,符合UL/CUL
[AWG]
SWTD
螺纹规格
ⁿ/ₐ
SRSE
螺丝刀规格
ⁿ/ₐ
TT_MIN
最小扭矩
[N.m]
TT_MAX
最大扭矩
[N.m]
SGLH
剥线长度
[mm]
MGRL
安装轨道
ⁿ/ₐ
ECPR
是否需要边盖
ⁿ/ₐ
GGCN
是否接地
ⁿ/ₐ
BOTHP
手背接触防护IP10
ⁿ/ₐ
FP
手指接触防护IP20
ⁿ/ₐ
OGTE_MAX
最高工作温度
[℃]
OGTE_MIN
最低工作温度
[℃]
ROHS_A
RoHS许可
ⁿ/ₐ
DK1.5SG
DK1.5SG
Sensor Terminal Block
5.10
GREY (default)
Screw Connection
60.4
5.1
52(TS-35N)/59.5(TS-35/15N...
3
01P
3
4
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
250
17.5
250
4
0.2
2.5
0.2
2.5
0.25
2.5
0.25
2.5
0.2
1
0.2
0.75
0.5
1
0.5
1
300
15
150
15
300
15
24
14
24
14
M2.5
0.6x3.5,PH1
0.4
0.45
8~9
TS-35N,TS-35/15N
YES
NO
YES
YES
120
-40
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求