카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 6337 - Ball levers, angled lever with threaded bore (type N)
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Clamping levers, tension levers
DIN 6337
DIN 6337 S
DIN 6337 S M
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/starre_klemmhebel_spannhebel/din6337/din6337_s/din6337_s_m/din6337_s_m.prj},{NB=Kugelgriff DIN6337-80-M10-N},{ARTNR=DIN6337-80-M10-N},{PARTNUMBER=DIN 6337-80-M10-N},{NORMNR=DIN 6337},{L1=80},{D1=M10},{D1X=10},{B=14.5},{D3=20},{D4=16.0},{D5=20},{D6=9},{H=40},{L2=76},{ABS1=6.000},{ABS2=18.000},{WEIGHT=0.0540},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kugelgriff DIN6337-63-M8-...
DIN6337-63-M8-N
63
M8
12.0
16
12.5
20
8
33
60
0.0320
84879059
YES
Kugelgriff DIN6337-80-M10...
DIN6337-80-M10-N
80
M10
14.5
20
16.0
20
9
40
76
0.0540
84879059
YES
Kugelgriff DIN6337-100-M1...
DIN6337-100-M12-N
100
M12
18.5
25
20.0
25
11
50
95
0.1020
84879059
YES
Kugelgriff DIN6337-125-M1...
DIN6337-125-M16-N
125
M16
24.0
32
25.0
32
15
63
119
0.2200
84879059
YES
Kugelgriff DIN6337-160-M2...
DIN6337-160-M20-N
160
M20
30.0
40
31.0
40
18
80
152
0.4250
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청