目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 172 - Guide bushes with collar, Type A, Bore one sided
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning elements, Clamping pads
DIN172
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/din172/din_172.prj},{NB=Positionierbuchse mit Bund DIN172A 10,6-25},{ARTNR=DIN172A 10,6-25},{PARTNUMBER=DIN 172-B10,6-25-A},{NORMNR=DIN 172},{D1Y=10.6},{D1=B10,6},{L1=25},{D2=18},{D3=22},{L2=4.0},{R1=0.530},{R2=0.400},{X=1.800},{RR=18.200},{RX=0.350},{LX=5.520},{DX=9.340},{WEIGHT=0.0357},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
F7 Bore
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
n6
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 0,6-6
B0,6
6
3
6
2.0
0.0006
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 0,7-6
B0,7
6
3
6
2.0
0.0006
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 0,8-6
B0,8
6
3
6
2.0
0.0006
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 0,9-6
B0,9
6
3
6
2.0
0.0006
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 0,9-9
B0,9
9
3
6
2.0
0.0006
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,0-6
B1
6
3
6
2.0
0.0005
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,0-9
B1
9
3
6
2.0
0.0007
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,1-6
B1,1
6
4
7
2.0
0.0009
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,1-9
B1,1
9
4
7
2.0
0.0012
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,2-6
B1,2
6
4
7
2.0
0.0009
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,2-9
B1,2
9
4
7
2.0
0.0012
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,3-6
B1,3
6
4
7
2.0
0.0008
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,3-9
B1,3
9
4
7
2.0
0.0018
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,4-6
B1,4
6
4
7
2.0
0.0009
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,4-9
B1,4
9
4
7
2.0
0.0011
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,5-6
B1,5
6
4
7
2.0
0.0008
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,5-9
B1,5
9
4
7
2.0
0.0018
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,6-6
B1,6
6
4
7
2.0
0.0008
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,6-9
B1,6
9
4
7
2.0
0.0017
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,7-6
B1,7
6
4
7
2.0
0.0009
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,7-9
B1,7
9
4
7
2.0
0.0010
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,8-6
B1,8
6
4
7
2.0
0.0008
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,8-9
B1,8
9
4
7
2.0
0.0010
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,9-6
B1,9
6
4
8
2.0
0.0011
73182900
YES
Positionierbuchse mit Bun...
DIN172A 1,9-9
B1,9
9
4
8
2.0
0.0015
73182900
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求