Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-FVG-K1-WL-RF - 带窄角板的弹簧紧固件K1,符合DIN ISO 606(前DIN 8187-2)标准,不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
滚子链
带固定板的滚子链
带角板的滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/rollenketten_mit_befestigungslaschen/rollenketten_mit_winkellaschen/fvg_k1_s_wl_diniso606_rf.prj},{NB=0_10599301},{DINISONR=08 B-1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen.},{AUSF=Federverschlussglied K1 mit schmalen Winkellaschen, rostfrei},{EOB=0},{P=12.700},{H4=8.9},{D4=4.5},{F2=12.70},{G2=17.6},{B=9.5},{S=1.6},{B3=11.43},{GEW=11.2},{ARTNR1=10599302},{BB=23.2},{BD=4.45},{RD=8.51},{B1=7.75},{B2=11.30},{B4=17.0},{B7=3.9},{H3=10.92},{WF=0.80},{BDF=3.5},{TN=bo_fvg_m_s_e_wl_rf_08},{CTN=73151900},{PPATH=fvg_k1_s_wl_diniso606_rf_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
H4
h4
[mm]
D4
d4
[mm]
F2
f/2
[mm]
G2
G/2*
[mm]
B
B*
[mm]
S
s min.*
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10199301
06 B-1**
10199301
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带窄角板的弹簧连接件K1,不锈钢材质
9.525
6.5
3.5
9.50
13.5
8.0
1.2
5.1
73151900
10599301
08 B-1
10599301
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带窄角板的弹簧连接件K1,不锈钢材质
12.700
8.9
4.5
12.70
17.6
9.5
1.6
11.2
73151900
10699301
10 B-1
10699301
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带窄角板的弹簧连接件K1,不锈钢材质
15.875
10.3
5.5
15.90
22.5
14.3
1.7
17.4
73151900
10799301
12 B-1
10799301
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带窄角板的弹簧连接件K1,不锈钢材质
19.050
13.5
6.6
19.05
26.5
16.0
1.8
23.0
73151900
10899301
16 B-1
10899301
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带窄角板的弹簧连接件K1,不锈钢材质
25.400
15.9
6.6
25.40
36.3
19.1
2.8
75.0
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求