Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-GT-R-IG - 重型杆端 GT-R DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,不锈钢,内螺纹
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型调心滑动轴承GT-R DIN 648,尺寸系列K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt-r_din12240-4_mr-k/h-gk_gt-r_din648_mr-k_ig.prj},{NB=63299640-M42 x 2},{ARTNR=63299640},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gelenkkopf: Rostfreier Edelstahl 1.4057, Schmiedestück gedreht, Gelenkkugel: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, allseitig geschliffen, Lauffläche poliert, Lagerschale: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit PTFE-Einlage},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49},{C1=35.00},{D1=44.2},{D2=90},{D3=57.0},{D4=69},{H1=142},{L3=60},{G=M42 x 2},{W=60},{KW=16},{GEW=2770},{K=69},{J=57.0},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.88},{DDKLE=69.11},{DKR=65.98},{RS=0.99},{LSCHAFT=73.8},{HSCHAFT=14.2},{P=2.00},{SND=0.00},{SNL=0.00},{CTN=84833038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C1
C1 ±0.15
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3 -1.0
[mm]
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
[mm]
W
[mm]
KW
α - 倾斜角
[° Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63299605
63299605
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
5
8
6.00
7.7
18
9.0
11
27
10
M5
9
13
18
84833038
63299606
63299606
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
6
9
6.75
8.9
20
10.0
13
30
12
M6
11
13
27
84833038
63299608
63299608
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
8
12
9.00
10.4
24
12.5
16
36
16
M8
13
14
46
84833038
63299610
63299610
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
10
14
10.50
12.9
28
15.0
19
43
20
M10
17
13
76
84833038
63299612
63299612
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
12
16
12.00
15.4
32
17.5
22
50
22
m12
19
13
115
84833038
63299614
63299614
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
14
19
13.50
16.8
36
20.0
25
57
25
M14
22
16
170
84833038
63299616
63299616
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
16
21
15.00
19.3
42
22.0
27
64
28
M16
22
15
230
84833038
63299618
63299618
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
18
23
16.50
21.8
46
25.0
31
71
32
M18 x 1,5
27
15
320
84833038
63299620
63299620
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
20
25
18.00
24.3
50
27.5
34
77
33
M20 x 1,5
32
14
415
84833038
63299622
63299622
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
22
28
20.00
25.8
54
30.0
37
84
37
M22 x 1,5
32
15
540
84833038
63299625
63299625
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
25
31
22.00
29.6
60
33.5
42
94
42
M24 x 2
36
15
750
84833038
63299630
63299630
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
30
37
25.00
34.8
70
40.0
50
110
51
M30 x 2
41
17
1130
84833038
63299635
63299635
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IR = 内部右旋螺纹
35
43
28.00
37.7
80
46.0
58
125
56
M36 x 2
50
19
1600
84833038
63299640
63299640
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),锻...
IR = 内部右旋螺纹
40
49
35.00
44.2
90
57.0
69
142
60
M42 x 2
60
16
2770
84833038
63299705
63299705
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IL=左旋内螺纹
5
8
6.00
7.7
18
9.0
11
27
10
M5
9
13
18
84833038
63299706
63299706
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IL=左旋内螺纹
6
9
6.75
8.9
20
10.0
13
30
12
M6
11
13
27
84833038
63299708
63299708
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IL=左旋内螺纹
8
12
9.00
10.4
24
12.5
16
36
16
M8
13
14
46
84833038
63299710
63299710
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IL=左旋内螺纹
10
14
10.50
12.9
28
15.0
19
43
20
M10
17
13
76
84833038
63299712
63299712
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IL=左旋内螺纹
12
16
12.00
15.4
32
17.5
22
50
22
m12
19
13
115
84833038
63299714
63299714
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IL=左旋内螺纹
14
19
13.50
16.8
36
20.0
25
57
25
M14
22
16
170
84833038
63299716
63299716
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IL=左旋内螺纹
16
21
15.00
19.3
42
22.0
27
64
28
M16
22
15
230
84833038
63299718
63299718
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IL=左旋内螺纹
18
23
16.50
21.8
46
25.0
31
71
32
M18 x 1,5
27
15
320
84833038
63299720
63299720
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IL=左旋内螺纹
20
25
18.00
24.3
50
27.5
34
77
33
M20 x 1,5
32
14
415
84833038
63299722
63299722
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IL=左旋内螺纹
22
28
20.00
25.8
54
30.0
37
84
37
M22 x 1,5
32
15
540
84833038
63299725
63299725
不锈钢
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),表...
IL=左旋内螺纹
25
31
22.00
29.6
60
33.5
42
94
42
M24 x 2
36
15
750
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求