Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 985-SKM-KL-TEIL-NIEDRIG - DIN 985(类似于DIN EN ISO 10511)螺母,夹持部分由聚酰胺制成,形状不大。
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
螺钉、螺母和销钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_stifte/skm_985_sichernd_nf.prj},{NB=652203A2},{ARTNR=652203A2},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl V2A (A2)},{AUSF=Niedrige Form},{G=M3},{P=0.50},{H=4.0},{M=2.00},{S=6},{GEW=0.06},{TYP=2},{GG=3},{WUK=15},{DW=4.6},{SS=5.950},{ABR=0.28},{CTN=73181660}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
G
螺紋
[mm]
P
沥青
[mm]
H
h
[mm]
M
m
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[kg/100]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65220308
65220308
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M3
0.50
4.0
2.00
6
0.06
73181660
65220408
65220408
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M4
0.70
5.0
2.90
7
0.12
73181660
65220508
65220508
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M5
0.80
5.0
3.20
8
0.14
73181660
65220608
65220608
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M6
1.00
6.0
4.00
10
0.25
73181660
65220808
65220808
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M8
1.25
8.0
5.50
13
0.54
73181660
65221008
65221008
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M10
1.50
10.0
6.50
17
1.16
73181660
65221208
65221208
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M12
1.75
12.0
8.00
19
1.61
73181660
65221408
65221408
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M14
2.00
14.0
9.50
22
2.41
73181660
65221608
65221608
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M16
2.00
16.0
10.50
24
3.28
73181660
65222008
65222008
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M20
2.50
20.0
14.00
30
6.30
73181660
65222408
65222408
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M24
3.00
24.0
15.00
36
9.20
73181660
65223008
65223008
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M30
3.50
27.0
17.00
46
21.66
73181660
65223608
65223608
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级8,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M36
4.00
36.0
25.00
55
40.00
73181660
65220610
65220610
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M6
1.00
6.0
4.00
10
0.25
73181660
65220810
65220810
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M8
1.25
8.0
5.50
13
0.54
73181660
65221010
65221010
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M10
1.50
10.0
6.50
17
1.16
73181660
65221210
65221210
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M12
1.75
12.0
8.00
19
1.61
73181660
65221410
65221410
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M14
2.00
14.0
9.50
22
2.41
73181660
65221610
65221610
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M16
2.00
16.0
10.50
24
3.28
73181660
65222010
65222010
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M20
2.50
20.0
14.00
30
6.30
73181660
65222410
65222410
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M24
3.00
24.0
15.00
36
9.20
73181660
65223010
65223010
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M30
3.50
27.0
17.00
46
21.66
73181660
65223610
65223610
钢, 镀锌
镀锌钢,强度等级10,夹持部分由聚酰胺制成
低形式
M36
4.00
36.0
25.00
55
40.00
73181660
652203A2
652203A2
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
低形式
M3
0.50
4.0
2.00
6
0.06
73181660
652204A2
652204A2
不锈钢
不锈钢V2A (A2)
低形式
M4
0.70
5.0
2.90
7
0.12
73181660
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6798 I - Federstahl
Böllhoff
26.10.2021
DIN 982-SKM-KL-Teil-HOCH - 螺母DIN 982(类似于DIN EN ISO 7040),夹持部分由聚酰胺制成,高形状
MÄDLER
26.04.2024
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
DIN 315 F - Wing nuts, rounded wings
Fabory
13.02.2023
HEICO-LOCK® HLS (Standard) Steel (flZnnc) 1.1191
HEICO GROUP
27.04.2023
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 934-SKM-STVZ-A2-A4 - 六角螺母 DIN 934, 右手型
MÄDLER
10.04.2024
DINENISO7089-USCHEIBEN-A2/A4 - 垫圈DIN EN ISO 7089(前DIN 125 A),不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
DIN 557 - Square nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 985 - Edelstahl A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - 类似于ISO7379标准的垫片螺钉,钢制
MÄDLER
10.04.2024
DIN 127 A - Federstahl
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
G EO - Union
Parker
29.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求