Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 976-1-A-10.9-RH-BL - 螺纹杆公制DIN 976-1形式A(前DIN 975),材料10.9亮,长度1米,右旋
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
公制螺纹连杆
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/gewindestangen_metrisch/gewst_din976-1_10-9_bl.prj},{NB=65011200-M12x1000},{ARTNR=65011200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 10.9 blank},{AUSF=DIN 976-1, Form A, rechtsgängig},{G=M12},{P=1.75},{L=1000},{GEW=0.728},{GG=12},{CTN=73181542}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
G
螺紋
[mm]
P
坡度P
[mm]
L
长度L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65010600
65010600
钢制
钢 10.9 光亮
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M6
1.00
1000
0.177
73181542
65010800
65010800
钢制
钢 10.9 光亮
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M8
1.25
1000
0.319
73181542
65011000
65011000
钢制
钢 10.9 光亮
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M10
1.50
1000
0.502
73181542
65011200
65011200
钢制
钢 10.9 光亮
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M12
1.75
1000
0.728
73181542
65011600
65011600
钢制
钢 10.9 光亮
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M16
2.00
1000
1.330
73181542
65012000
65012000
钢制
钢 10.9 光亮
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M20
2.50
1000
2.080
73181542
65012400
65012400
钢制
钢 10.9 光亮
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M24
3.00
1000
3.000
73181542
65013000
65013000
钢制
钢 10.9 光亮
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M30
3.50
1000
4.740
73181542
65013600
65013600
钢制
钢 10.9 光亮
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M36
4.00
1000
6.890
73181542
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求